Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Firma
PHOENIX CONTACT
Beschreibung
3247986 - RBO 12-HC
Stückliste
PHOENIX CONTACT 3247986
MANUID
Artikelnummer des Herstellers
3247986
DESCSHORT
Kurzbeschreibung
Bolzenanschlussklemme
DESCLONG
Langbeschreibung
Bolzenanschlussklemme, Nennspannung: 1500 V, Nennstrom: 415 A, Anzahl der Anschlüsse: 2, Polzahl: 1, Anschlussart: Bolzenanschluss, 1. Etage, Montageart: NS 35/7,5, NS 35/15, direktes Anschrauben, Farbe: grau
MANUTYPEDESC
Herstellertypbezeichnung
RBO 12-HC
PREVIEW
Produktbild
BAH005
Bemessungsspannung
1500 V
AAS574
Bemessungsstrom [In] zur Verlustleistungsangabe
415 A
AAF726
Bemessungsstrom
415 A
AAP403
Anzahl der Klemmstellen je Etage
2
AAP530
Anzahl der Etagen
1
BAC140
Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffes (in Anlehnung an UL 94)
V0
BAD123
Etagen intern gebrückt
Ja
BAD124
explosionsgeprüfte Ausführung (EEx e)
Ja
BAD774
Abschlussplatte erforderlich
Nein
BAC487
Werkstoff des Isolierkörpers
Polyamid
BAC034
Ausführung des elektrischen Anschlusses (1)
Bolzenanschluss
BAC375
Ausführung des elektrischen Anschlusses (2)
Bolzenanschluss
AAS575
Verlustleistung pro Pol, stromabhängig [Pvip]
13.780 W
AAC820
min. Betriebstemperatur
-60 °C
AAC821
max. Betriebstemperatur
105 °C
BAC137
Breite des Rastermaßes
49 mm
BAC476
Höhe (bei niedrigbauender Montageart)
83.300 mm
BAA351
Farbe
grau
BAA018
Länge
265 mm
BAG640
Montageart
Hutschiene TH35
AAF040
Nettogewicht
0.446 kg
AAO663
GTIN
4046356725132
AAW338
Herstellerproduktbezeichnung
Bolzenanschlussklemme
AAU734
Herstellerproduktbeschreibung
Bolzenanschlussklemme, Nennspannung: 1500 V, Nennstrom: 415 A, Anschlussart: Bolzenanschluss, 1. Etage, Montageart: NS 35/7,5, NS 35/15, direktes Anschrauben, Farbe: grau
AAO057
Herstellerprodukttyp
RBO 12-HC
AAY812
GLN des Herstellers
4063151
INTNO
Internationale Artikelnummer
4046356725132
MANUNAME
Name des Herstellers
Phoenix Contact GmbH & Co. KG
DELTIME
Planlieferzeit
3
NOCUPEROU
Verpackungsmenge
1
PRICEQUANTITY
Preisbezugsmenge
100
QUANTITYMIN
Mindestbestellmenge
5
QUANTITYINT
Mengenstaffel
5
CTN
Zolltarifnummer
85369010
COO
Herstellerland
CN