Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Firma
PHOENIX CONTACT
Beschreibung
3248150 - MP 1,5
Stückliste
PHOENIX CONTACT 3248150
MANUID
Artikelnummer des Herstellers
3248150
DESCSHORT
Kurzbeschreibung
Microdurchgangsklemme
DESCLONG
Langbeschreibung
Microdurchgangsklemme, Nennspannung: 500 V, Nennstrom: 17,5 A, Anzahl der Anschlüsse: 2, Anschlussart: Push-in-Anschluss, Querschnitt: 0,14 mm² - 1,5 mm², Montageart: NS 15, Farbe: grau
MANUTYPEDESC
Herstellertypbezeichnung
MP 1,5
PREVIEW
Produktbild
BAH005
Bemessungsspannung
500 V
AAS574
Bemessungsstrom [In] zur Verlustleistungsangabe
17.500 A
BAC740
min. anschließbarer Leiterquerschnitt (eindrähtig)
0.140 mm^2
AAF726
Bemessungsstrom
17.500 A
AAP403
Anzahl der Klemmstellen je Etage
2
AAP530
Anzahl der Etagen
1
BAC140
Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffes (in Anlehnung an UL 94)
V0
BAD123
Etagen intern gebrückt
Ja
BAD774
Abschlussplatte erforderlich
Nein
BAC487
Werkstoff des Isolierkörpers
Polyamid
BAC034
Ausführung des elektrischen Anschlusses (1)
Push-in-Anschluss
BAC375
Ausführung des elektrischen Anschlusses (2)
Push-in-Anschluss
AAB937
min. anschließbarer Leiterquerschnitt (feindrähtig mit Aderendhülse)
0.250 mm^2
AAS575
Verlustleistung pro Pol, stromabhängig [Pvip]
0.560 W
AAC820
min. Betriebstemperatur
-60 °C
AAC821
max. Betriebstemperatur
105 °C
BAC137
Breite des Rastermaßes
4.200 mm
BAC476
Höhe (bei niedrigbauender Montageart)
27.200 mm
BAA351
Farbe
grau
BAA018
Länge
21 mm
BAG640
Montageart
Hutschiene TH15
AAF040
Nettogewicht
0.002 kg
BAC676
max. anschließbarer Leiterquerschnitt (feindrähtig ohne Aderendhülse)
1.500 mm^2
AAB787
max. anschließbarer Leiterquerschnitt (feindrähtig mit Aderendhülse)
1.500 mm^2
BAC677
max. anschließbarer Leiterquerschnitt (eindrähtig)
1.500 mm^2
BAC739
min. anschließbarer Leiterquerschnitt (feindrähtig ohne Aderendhülse)
0.140 mm^2
AAO663
GTIN
4055626251356
AAW338
Herstellerproduktbezeichnung
Microdurchgangsklemme
AAU734
Herstellerproduktbeschreibung
Microdurchgangsklemme, Nennspannung: 500 V, Nennstrom: 17,5 A, Anschlussart: Push-in-Anschluss, Querschnitt: 0,14 mm² - 1,5 mm², Montageart: NS 15, Farbe: grau
AAO057
Herstellerprodukttyp
MP 1,5
AAY812
GLN des Herstellers
4063151
INTNO
Internationale Artikelnummer
4055626251356
MANUNAME
Name des Herstellers
Phoenix Contact GmbH & Co. KG
DELTIME
Planlieferzeit
3
NOCUPEROU
Verpackungsmenge
1
PRICEQUANTITY
Preisbezugsmenge
100
QUANTITYMIN
Mindestbestellmenge
50
QUANTITYINT
Mengenstaffel
50
CTN
Zolltarifnummer
85369010
COO
Herstellerland
PL