Catalog navigation
Selezione modello CAD
Prodotti disponibili: 1
HELP_VARIABLE
Azienda
PHOENIX CONTACT
Descrizione
3260118 - PTPOWER 95-3L/N/FE
Lista materiale
PHOENIX CONTACT 3260118
MANUID
Product number of the Manufacturer
3260118
DESCSHORT
Description short
Morsetti di potenza
DESCLONG
Description long
Morsetti di potenza, bloccato, tensione nominale: 1000 V, corrente nominale: 232 A, numero di connessioni: 10, numero poli: 5, tipo di connessione: Connessione PowerTurn, 1. piano, sezione: 25 mm² - 95 mm², tipo di montaggio: NS 35/15, colore: grigio/blu/nero-giallo
MANUTYPEDESC
Manufacturer Type Description
PTPOWER 95-3L/N/FE
PREVIEW
article view
AAC820
Min. operating temperature
-60 °C
AAC821
Max. operating temperature
105 °C
BAA018
length
105.500 mm
INTNO
GTIN-Code
4046356778985
MANUNAME
Manufacturer Name
Phoenix Contact GmbH & Co. KG
DELTIME
Standard delivery time
17
BAH005
tensione dimensionata
1000 V
AAS574
Rated current [In] for the power loss specification
232 A
BAC740
min. sezione del conduttore rigido
25 mm^2
AAF726
rated current
232 A
AAP403
quantità di posizioni morsetto per piano
2
AAP530
quantità di piani
1
BAC140
classe di infiammabilità
V0
BAD123
piani internamente esclusi (S/N)
No
BAD774
piastra terminale richiesta (S/N)
No
BAC487
materiale isolante
Polyamide
BAC034
esecuzione del collegamento
Plug terminal connection
BAC375
esecuzione del collegamento 2
Plug terminal connection
AAB937
min. connectable conductor cross-section fine wire with conductor end sleeve
25 mm^2
AAS575
Power loss per pole, current-dependent [PlIp]
7.540 W
BAC137
larghezza della misura reticolare
125 mm
BAC476
altezza incl. tipo di montaggio all'altezza costruttiva minima
105.500 mm
BAA351
colore
Color combinations
BAG640
tipo di montaggio
Top-hat rail TH35
AAF040
Mass
0.98465 kg
BAC676
max. sezione del conduttore flessibile
95 mm^2
AAB787
max. connectable conductor cross-section fine wire with conductor end sleeve
95 mm^2
BAC677
max. sezione del conduttore rigido
95 mm^2
BAC739
min. sezione del conduttore flessibile
25 mm^2
AAO663
codice EAN
4046356778985
AAW338
Manufacturer product designation
Morsetti di potenza
AAU734
Manufacturer product description
Morsetti di potenza, bloccato, tensione nominale: 1000 V, corrente nominale: 232 A, numero di connessioni: 10, numero poli: 5, tipo di connessione: Connessione PowerTurn, 1. piano, sezione: 25 mm² - 95 mm², tipo di montaggio: NS 35/15, colore: grigio/blu/nero-giallo
AAO057
Product type
PTPOWER 95-3L/N/FE
AAY811
URI of the product
http://www.phoenixcontact.com/product/3260118
AAY812
GLN of manufacturer
4063151
NOCUPEROU
Number of content units per order unit
1
PRICEQUANTITY
Price Quantity
100
QUANTITYMIN
Minimum Order Quantity
2
QUANTITYINT
Quantity Scale
2
CTN
Customs tariff number
85369010
COO
Country of origin
PL