Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Firma
PHOENIX CONTACT
Beschreibung
3270330 - PTMC 1,5/80-2 /BU
Stückliste
PHOENIX CONTACT 3270330
MANUID
Artikelnummer des Herstellers
3270330
DESCSHORT
Kurzbeschreibung
Rangierwabe
DESCLONG
Langbeschreibung
Rangierwabe, Beschriftet von 1 - 80, Nennspannung: 500 V, Nennstrom: 17,5 A, Anschlussart: Push-in-Anschluss, Querschnitt: 0,14 mm² - 2,5 mm², Montage: Wandmontage, Farbe: grau, Farbe Anschlusselemente: blau
MANUTYPEDESC
Herstellertypbezeichnung
PTMC 1,5/80-2 /BU
PREVIEW
Produktbild
INTNO
Internationale Artikelnummer
4055626058467
MANUNAME
Name des Herstellers
Phoenix Contact GmbH & Co. KG
DELTIME
Planlieferzeit
14
BAH005
Bemessungsspannung
500 V
AAS574
Bemessungsstrom [In] zur Verlustleistungsangabe
17.500 A
BAC740
min. anschließbarer Leiterquerschnitt (eindrähtig)
0.140 mm^2
AAF726
Bemessungsstrom
17.500 A
AAP403
Anzahl der Klemmstellen je Etage
4
AAP530
Anzahl der Etagen
1
BAC140
Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffes (in Anlehnung an UL 94)
V0
BAD123
Etagen intern gebrückt
Nein
BAD774
Abschlussplatte erforderlich
Nein
BAC487
Werkstoff des Isolierkörpers
Polyamid
BAC034
Ausführung des elektrischen Anschlusses (1)
Push-in-Anschluss
BAC375
Ausführung des elektrischen Anschlusses (2)
Push-in-Anschluss
AAB937
min. anschließbarer Leiterquerschnitt (feindrähtig mit Aderendhülse)
0.140 mm^2
AAS575
Verlustleistung pro Pol, stromabhängig [Pvip]
0.560 W
AAC820
min. Betriebstemperatur
-60 °C
AAC821
max. Betriebstemperatur
105 °C
BAC137
Breite des Rastermaßes
110 mm
BAC476
Höhe (bei niedrigbauender Montageart)
30 mm
BAA351
Farbe
grau
BAA018
Länge
73.200 mm
BAG640
Montageart
Wandmontage
AAF040
Nettogewicht
0.100 kg
BAC676
max. anschließbarer Leiterquerschnitt (feindrähtig ohne Aderendhülse)
1.500 mm^2
AAB787
max. anschließbarer Leiterquerschnitt (feindrähtig mit Aderendhülse)
1.500 mm^2
BAC677
max. anschließbarer Leiterquerschnitt (eindrähtig)
2.500 mm^2
BAC739
min. anschließbarer Leiterquerschnitt (feindrähtig ohne Aderendhülse)
0.140 mm^2
AAO663
GTIN
4055626058467
AAW338
Herstellerproduktbezeichnung
Rangierwabe
AAU734
Herstellerproduktbeschreibung
Rangierwabe, Beschriftet von 1 - 80, Nennspannung: 500 V, Nennstrom: 17,5 A, Anschlussart: Push-in-Anschluss, Querschnitt: 0,14 mm² - 2,5 mm², Montage: Wandmontage, Farbe: grau, Farbe Anschlusselemente: blau
AAO057
Herstellerprodukttyp
PTMC 1,5/80-2 /BU
AAY812
GLN des Herstellers
4063151
NOCUPEROU
Verpackungsmenge
1
PRICEQUANTITY
Preisbezugsmenge
1
QUANTITYMIN
Mindestbestellmenge
1
QUANTITYINT
Mengenstaffel
1
CTN
Zolltarifnummer
85369010
COO
Herstellerland
PL