Catalog navigation
Selezione modello CAD
Prodotti disponibili: 1
HELP_VARIABLE
Azienda
PHOENIX CONTACT
Descrizione
3273058 - PTFIX 18X2,5-NS35 BK
Lista materiale
PHOENIX CONTACT 3273058
MANUID
Product number of the Manufacturer
3273058
DESCSHORT
Description short
Blocco distributore
DESCLONG
Description long
Blocco distributore, Blocco con orientamento verticale, tensione nominale: 690 V, corrente nominale: 24 A, numero di connessioni: 18, tipo di connessione: Connessione Push-in, sezione: 0,14 mm² - 4 mm², tipo di montaggio: NS 35/7,5, NS 35/15, colore: nero
MANUTYPEDESC
Manufacturer Type Description
PTFIX 18X2,5-NS35 BK
PREVIEW
article view
AAC820
Min. operating temperature
-60 °C
AAC821
Max. operating temperature
105 °C
BAA018
length
58.100 mm
INTNO
GTIN-Code
4055626390840
MANUNAME
Manufacturer Name
Phoenix Contact GmbH & Co. KG
DELTIME
Standard delivery time
3
BAH005
tensione dimensionata
690 V
AAS574
Rated current [In] for the power loss specification
24 A
BAC740
min. sezione del conduttore rigido
0.140 mm^2
AAF726
rated current
24 A
AAP403
quantità di posizioni morsetto per piano
18
AAP530
quantità di piani
1
BAC140
classe di infiammabilità
V0
BAD123
piani internamente esclusi (S/N)
Yes
BAD774
piastra terminale richiesta (S/N)
No
BAC487
materiale isolante
Polyamide
BAC034
esecuzione del collegamento
Push-in connection
BAC375
esecuzione del collegamento 2
Push-in connection
AAB937
min. connectable conductor cross-section fine wire with conductor end sleeve
0.140 mm^2
AAS575
Power loss per pole, current-dependent [PlIp]
0.770 W
BAC137
larghezza della misura reticolare
28.600 mm
BAC476
altezza incl. tipo di montaggio all'altezza costruttiva minima
58.100 mm
BAA351
colore
Black
BAG640
tipo di montaggio
Top-hat rail TH35
AAF040
Mass
0.037 kg
BAC676
max. sezione del conduttore flessibile
2.500 mm^2
AAB787
max. connectable conductor cross-section fine wire with conductor end sleeve
2.500 mm^2
BAC677
max. sezione del conduttore rigido
4 mm^2
BAC739
min. sezione del conduttore flessibile
0.140 mm^2
AAO663
codice EAN
4055626390840
AAW338
Manufacturer product designation
Blocco distributore
AAU734
Manufacturer product description
Blocco distributore, Blocco con orientamento verticale, tensione nominale: 690 V, corrente nominale: 24 A, numero di connessioni: 18, tipo di connessione: Connessione Push-in, sezione: 0,14 mm² - 4 mm², tipo di montaggio: NS 35/7,5, NS 35/15, colore: nero
AAO057
Product type
PTFIX 18X2,5-NS35 BK
AAY811
URI of the product
http://www.phoenixcontact.com/product/3273058
AAY812
GLN of manufacturer
4063151
NOCUPEROU
Number of content units per order unit
1
PRICEQUANTITY
Price Quantity
100
QUANTITYMIN
Minimum Order Quantity
8
QUANTITYINT
Quantity Scale
8
CTN
Customs tariff number
85369010
COO
Country of origin
PL