Catalog navigation
Selezione modello CAD
Prodotti disponibili: 1
HELP_VARIABLE
Azienda
PHOENIX CONTACT
Descrizione
3273464 - PTFIX 6/6X2,5-G RD
Lista materiale
PHOENIX CONTACT 3273464
MANUID
Product number of the Manufacturer
3273464
DESCSHORT
Description short
Blocco distributore
DESCLONG
Description long
Blocco distributore, Morsetto base con alimentazione, tensione nominale: 450 V, corrente nominale: 41 A, numero di connessioni: 7, tipo di connessione: Connessione Push-in, Connessione collettiva, Sezione di dimensionamento: 6 mm², sezione: 0,5 mm² - 10 mm², Connessione Push-in, Presa, sezione: 0,14 mm² - 4 mm², tipo di montaggio: incollare, colore: rosso
MANUTYPEDESC
Manufacturer Type Description
PTFIX 6/6X2,5-G RD
PREVIEW
article view
AAC820
Min. operating temperature
-35 °C
AAC821
Max. operating temperature
105 °C
BAA018
length
28.600 mm
INTNO
GTIN-Code
4055626393070
MANUNAME
Manufacturer Name
Phoenix Contact GmbH & Co. KG
DELTIME
Standard delivery time
3
BAH005
tensione dimensionata
450 V
AAS574
Rated current [In] for the power loss specification
24 A
BAC740
min. sezione del conduttore rigido
0.140 mm^2
AAF726
rated current
24 A
AAP403
quantità di posizioni morsetto per piano
7
AAP530
quantità di piani
1
BAC140
classe di infiammabilità
V0
BAD123
piani internamente esclusi (S/N)
Yes
BAD774
piastra terminale richiesta (S/N)
No
BAC487
materiale isolante
Polyamide
BAC034
esecuzione del collegamento
Push-in connection
BAC375
esecuzione del collegamento 2
Push-in connection
AAB937
min. connectable conductor cross-section fine wire with conductor end sleeve
0.140 mm^2
AAS575
Power loss per pole, current-dependent [PlIp]
0.770 W
BAC137
larghezza della misura reticolare
25.600 mm
BAC476
altezza incl. tipo di montaggio all'altezza costruttiva minima
28.600 mm
BAA351
colore
red
BAG640
tipo di montaggio
Miscellaneous
AAF040
Mass
0.0207 kg
BAC676
max. sezione del conduttore flessibile
2.5 mm^2
AAB787
max. connectable conductor cross-section fine wire with conductor end sleeve
2.5 mm^2
BAC677
max. sezione del conduttore rigido
4 mm^2
BAC739
min. sezione del conduttore flessibile
0.140 mm^2
AAO663
codice EAN
4055626393070
AAW338
Manufacturer product designation
Blocco distributore
AAU734
Manufacturer product description
Blocco distributore, Morsetto base con alimentazione, tensione nominale: 450 V, corrente nominale: 41 A, numero di connessioni: 7, tipo di connessione: Connessione Push-in, Connessione collettiva, Sezione di dimensionamento: 6 mm², sezione: 0,5 mm² - 10 mm², Connessione Push-in, Presa, sezione: 0,14 mm² - 4 mm², tipo di montaggio: incollare, colore: rosso
AAO057
Product type
PTFIX 6/6X2,5-G RD
AAY811
URI of the product
http://www.phoenixcontact.com/product/3273464
AAY812
GLN of manufacturer
4063151
NOCUPEROU
Number of content units per order unit
1
PRICEQUANTITY
Price Quantity
100
QUANTITYMIN
Minimum Order Quantity
10
QUANTITYINT
Quantity Scale
10
CTN
Customs tariff number
85369010
COO
Country of origin
PL