Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Firma
PHOENIX CONTACT
Beschreibung
3273918 - PTFIX 10/18X4 OG
Stückliste
PHOENIX CONTACT 3273918
MANUID
Artikelnummer des Herstellers
3273918
DESCSHORT
Kurzbeschreibung
Verteilerblock
DESCLONG
Langbeschreibung
Verteilerblock, Nennspannung: 450 V, Nennstrom: 32 A, Anschlussart: Push-in-Anschluss, Abgriff, Querschnitt: 0,2 mm² - 6 mm², Push-in-Anschluss, Sammelanschluss, Bemessungsquerschnitt: 10 mm², Querschnitt: 0,5 mm² - 10 mm², Montageart: aufrasten auf Tragschienenadapter, Direktmontage mit Flansch, Fliegend, Farbe: orange
MANUTYPEDESC
Herstellertypbezeichnung
PTFIX 10/18X4 OG
PREVIEW
Produktbild
INTNO
Internationale Artikelnummer
4055626668321
MANUNAME
Name des Herstellers
Phoenix Contact GmbH & Co. KG
DELTIME
Planlieferzeit
11
BAH005
Bemessungsspannung
450 V
AAS574
Bemessungsstrom [In] zur Verlustleistungsangabe
32 A
BAC740
min. anschließbarer Leiterquerschnitt (eindrähtig)
0.200 mm^2
AAF726
Bemessungsstrom
32 A
AAP403
Anzahl der Klemmstellen je Etage
2
AAP530
Anzahl der Etagen
1
BAC140
Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffes (in Anlehnung an UL 94)
V0
BAD123
Etagen intern gebrückt
Nein
BAD774
Abschlussplatte erforderlich
Nein
BAC487
Werkstoff des Isolierkörpers
Polyamid
BAC034
Ausführung des elektrischen Anschlusses (1)
Push-in-Anschluss
BAC375
Ausführung des elektrischen Anschlusses (2)
Push-in-Anschluss
AAB937
min. anschließbarer Leiterquerschnitt (feindrähtig mit Aderendhülse)
0.200 mm^2
AAS575
Verlustleistung pro Pol, stromabhängig [Pvip]
1.020 W
AAC820
min. Betriebstemperatur
-60 °C
AAC821
max. Betriebstemperatur
105 °C
BAC137
Breite des Rastermaßes
64.800 mm
BAC476
Höhe (bei niedrigbauender Montageart)
21.700 mm
BAA351
Farbe
orange
BAA018
Länge
28.600 mm
BAG640
Montageart
Schnellbefestigung
AAF040
Nettogewicht
0.022 kg
BAC676
max. anschließbarer Leiterquerschnitt (feindrähtig ohne Aderendhülse)
4 mm^2
AAB787
max. anschließbarer Leiterquerschnitt (feindrähtig mit Aderendhülse)
4 mm^2
BAC677
max. anschließbarer Leiterquerschnitt (eindrähtig)
6 mm^2
BAC739
min. anschließbarer Leiterquerschnitt (feindrähtig ohne Aderendhülse)
0.200 mm^2
AAO663
GTIN
4055626668321
AAW338
Herstellerproduktbezeichnung
Verteilerblock
AAU734
Herstellerproduktbeschreibung
Verteilerblock, Nennspannung: 450 V, Nennstrom: 32 A, Anschlussart: Push-in-Anschluss, Abgriff, Querschnitt: 0,2 mm² - 6 mm², Push-in-Anschluss, Sammelanschluss, Bemessungsquerschnitt: 10 mm², Querschnitt: 0,5 mm² - 10 mm², Montageart: aufrasten auf Tragschienenadapter, Direktmontage mit Flansch, Fliegend, Farbe: orange
AAO057
Herstellerprodukttyp
PTFIX 10/18X4 OG
AAY812
GLN des Herstellers
4063151
NOCUPEROU
Verpackungsmenge
1
PRICEQUANTITY
Preisbezugsmenge
100
QUANTITYMIN
Mindestbestellmenge
8
QUANTITYINT
Mengenstaffel
8
CTN
Zolltarifnummer
85369010
COO
Herstellerland
PL