Catalog navigation
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 1
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
PHOENIX CONTACT
Description
5043321 - MTKD-NICRSI/NISI
Nomenclature
PHOENIX CONTACT 5043321
MANUID
Product number of the Manufacturer
5043321
DESCSHORT
Description short
Paire de blocs de jonction pour tension thermoélectrique
DESCLONG
Description long
Paire de blocs de jonction pour tension thermoélectrique, TC type N, tension nominale: 400 V, intensité nominale: 1 A, nombre de connexions: 4, nombre de pôles: 2, type de raccordement: Raccordement vissé, 1er étage, section : 0,2 mm² - 4 mm², type de montage: NS 35/7,5, NS 35/15, NS 32, coloris: gris
MANUTYPEDESC
Manufacturer Type Description
MTKD-NICRSI/NISI
PREVIEW
Preview
BAH005
Tension nominale
400 V
AAS574
Rated current [In] for the power loss specification
1 A
BAC740
section minimum du conducteur, rigide
0.200 mm^2
AAF726
rated current
1 A
AAP403
Nombre de points de contact par étage
4
AAP530
Nombre de niveaux
1
BAC140
classe d’inflammabilité
V0
BAD123
avec pontage interne entre étages
Yes
BAD774
plaque d'obturation nécessaire
Yes
BAC487
matériau isolant
Polyamide
BAC034
type de commande
Screw connection
BAC375
type de raccordement 2
Screw connection
AAB937
section minimum de conducteur fil fin avec embout
0.200 mm^2
AAS575
Power loss per pole, current-dependent [PlIp]
0.770 W
AAC820
température de fonctionnement minimum
-60 °C
AAC821
température de fonctionnement maximum
105 °C
BAC137
largeur de l'écartement
10.400 mm
BAC476
hauteur du type de montage le plus bas possible
39.900 mm
BAA351
couleur
Grey
BAA018
longueur
46.200 mm
BAG640
Type de montage
Top-hat rail TH35
AAF040
poids net
0.016 kg
BAC676
section maximum du conducteur, souple
2.500 mm^2
AAB787
section maximum de conducteur fil fin avec embout
1.500 mm^2
BAC677
section maximum du conducteur, rigide
4 mm^2
BAC739
section minimum du conducteur, souple
0.200 mm^2
AAO663
GTIN
4017918178710
AAW338
Manufacturer product designation
Paire de blocs de jonction pour tension thermoélectrique
AAU734
Manufacturer product description
Paire de blocs de jonction pour tension thermoélectrique, TC type N, tension nominale: 400 V, intensité nominale: 1 A, type de raccordement: Raccordement vissé, 1er étage, section : 0,2 mm² - 4 mm², type de montage: NS 35/7,5, NS 35/15, NS 32, coloris: gris
AAO057
Product type
MTKD-NICRSI/NISI
AAY812
GLN of manufacturer
4063151
INTNO
GTIN-Code
4017918178710
MANUNAME
Manufacturer Name
Phoenix Contact GmbH & Co. KG
DELTIME
Standard delivery time
13
NOCUPEROU
Number of content units per order unit
1
PRICEQUANTITY
Price Quantity
100
QUANTITYMIN
Minimum Order Quantity
50
QUANTITYINT
Quantity Scale
50
CTN
Customs tariff number
85369010
COO
Country of origin
PL