Catalog navigation
Selezione modello CAD
Prodotti disponibili: 1
HELP_VARIABLE
Azienda
PHOENIX CONTACT
Descrizione
3006182 - UIK 35
Lista materiale
PHOENIX CONTACT 3006182
MANUID
Product number of the Manufacturer
3006182
DESCSHORT
Description short
Morsetto per installazioni
DESCLONG
Description long
Morsetto per installazioni, tensione nominale: 800 V, corrente nominale: 125 A, Connessione a vite, Sezione di dimensionamento: 35 mm², sezione: 0,75 mm² - 35 mm², tipo di montaggio: NS 35/7,5, NS 35/15, NS 32, colore: grigio
MANUTYPEDESC
Manufacturer Type Description
UIK 35
PREVIEW
article view
INTNO
GTIN-Code
4017918091408
MANUNAME
Manufacturer Name
Phoenix Contact GmbH & Co. KG
DELTIME
Standard delivery time
3
BAH005
tensione dimensionata
800 V
BAC469
colore base
Grey
BAC740
min. sezione del conduttore rigido
0.750 mm^2
AAF726
rated current
125 A
BAC140
classe di infiammabilità
V0
BAD774
piastra terminale richiesta (S/N)
No
BAC487
materiale isolante
Polyamide
BAC034
esecuzione del collegamento
Screw connection
BAC375
esecuzione del collegamento 2
Screw connection
AAB937
min. connectable conductor cross-section fine wire with conductor end sleeve
0.750 mm^2
AAS575
Power loss per pole, current-dependent [PlIp]
4.060 W
AAC820
Min. operating temperature
-60 °C
AAC821
Max. operating temperature
105 °C
BAC137
larghezza della misura reticolare
15.200 mm
BAC476
altezza incl. tipo di montaggio all'altezza costruttiva minima
51 mm
BAA018
lunghezza
55 mm
BAG640
tipo di montaggio
quick fastening
AAF040
Mass
0.044222 kg
BAC676
max. sezione del conduttore flessibile
35 mm^2
AAB787
max. connectable conductor cross-section fine wire with conductor end sleeve
35 mm^2
AAB940
min. connectable conductor cross-section multiple wire
0.750 mm^2
BAC677
max. sezione del conduttore rigido
35 mm^2
BAC739
min. sezione del conduttore flessibile
0.750 mm^2
AAB789
max. connectable conductor cross-section multiple wire
35 mm^2
AAP638
quantità di potenziali
1
BAD399
slitta di separazione N presente (S/N)
No
BAD563
funzione N possibile (S/N)
No
BAD569
funzione PE possibile (S/N)
No
AAO663
codice EAN
4017918091408
AAW338
Manufacturer product designation
Morsetto per installazioni
AAU734
Manufacturer product description
Morsetto per installazioni, tensione nominale: 800 V, corrente nominale: 125 A, Connessione a vite, Sezione di dimensionamento: 35 mm², sezione: 0,75 mm² - 35 mm², tipo di montaggio: NS 35/7,5, NS 35/15, NS 32, colore: grigio
AAO057
Product type
UIK 35
AAY812
GLN of manufacturer
4063151
NOCUPEROU
Number of content units per order unit
1
PRICEQUANTITY
Price Quantity
100
QUANTITYMIN
Minimum Order Quantity
50
QUANTITYINT
Quantity Scale
50
CTN
Customs tariff number
85369010
COO
Country of origin
CN
DEEPLINK
Deeplink
Deeplink
Informazioni aggiuntive
Raccomandazioni
Parti simili
Accessori consigliati
Additional Data
Catalog Vendor Locations
Loading ...
Anteprime
3D
2D
Download modelli CAD