Catalog navigation
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 1
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
PHOENIX CONTACT
Description
3006205 - UIK 16 BU
Nomenclature
PHOENIX CONTACT 3006205
MANUID
Product number of the Manufacturer
3006205
DESCSHORT
Description short
Bloc de jonction d'installation
DESCLONG
Description long
Bloc de jonction d'installation, tension nominale: 400 V, intensité nominale: 76 A, Raccordement vissé, Section de référence: 16 mm², section : 2,5 mm² - 25 mm², type de montage: NS 35/7,5, NS 35/15, NS 32, coloris: bleu
MANUTYPEDESC
Manufacturer Type Description
UIK 16 BU
PREVIEW
Preview
BAH005
Tension nominale
400 V
BAC469
couleur primaire
Blue
BAC740
section minimum du conducteur, rigide
2.500 mm^2
AAF726
rated current
76 A
BAC140
classe d’inflammabilité
V0
BAD774
plaque d'obturation nécessaire
Yes
BAC487
matériau isolant
Polyamide
BAC034
type de commande
Screw connection
BAC375
type de raccordement 2
Screw connection
AAB937
section minimum de conducteur fil fin avec embout
1.500 mm^2
AAS575
Power loss per pole, current-dependent [PlIp]
2.430 W
AAC820
température de fonctionnement minimum
-60 °C
AAC821
température de fonctionnement maximum
105 °C
BAC137
largeur de l'écartement
12.200 mm
BAC476
hauteur du type de montage le plus bas possible
47 mm
BAA018
longueur
42.500 mm
BAG640
Type de montage
quick fastening
AAF040
poids net
0.021 kg
BAC676
section maximum du conducteur, souple
16 mm^2
AAB787
section maximum de conducteur fil fin avec embout
16 mm^2
AAB940
section minimum de conducteur multibrin
4 mm^2
BAC677
section maximum du conducteur, rigide
25 mm^2
BAC739
section minimum du conducteur, souple
4 mm^2
AAB789
section maximum de conducteur multibrin
16 mm^2
AAP638
Nombre de potentiels
1
BAD399
avec séparation de Neutre
No
BAD563
Fonction N possible (O/N)
No
BAD569
Fonction PE possible (O/N)
No
AAO663
GTIN
4017918091422
AAW338
Manufacturer product designation
Bloc de jonction d'installation
AAU734
Manufacturer product description
Bloc de jonction d'installation, tension nominale: 400 V, intensité nominale: 76 A, Raccordement vissé, Section de référence: 16 mm², section : 2,5 mm² - 25 mm², type de montage: NS 35/7,5, NS 35/15, NS 32, coloris: bleu
AAO057
Product type
UIK 16 BU
AAY812
GLN of manufacturer
4063151
INTNO
GTIN-Code
4017918091422
MANUNAME
Manufacturer Name
Phoenix Contact GmbH & Co. KG
DELTIME
Standard delivery time
3
NOCUPEROU
Number of content units per order unit
1
PRICEQUANTITY
Price Quantity
100
QUANTITYMIN
Minimum Order Quantity
50
QUANTITYINT
Quantity Scale
50
CTN
Customs tariff number
85369010
COO
Country of origin
IN