Catalog navigation
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 1
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
PHOENIX CONTACT
Description
3210542 - PT 2,5-PE/3L
Nomenclature
PHOENIX CONTACT 3210542
MANUID
Product number of the Manufacturer
3210542
DESCSHORT
Description short
Bloc de jonction pour moteur
DESCLONG
Description long
Bloc de jonction pour moteur, tension nominale: 800 V, intensité nominale: 20 A, nombre de connexions: 7, type de raccordement: Raccordement Push-in, 1., 2., 3. und 4. Etage, Section de référence: 2,5 mm², section : 0,14 mm² - 4 mm², type de montage: NS 35/7,5, NS 35/15, coloris: gris
MANUTYPEDESC
Manufacturer Type Description
PT 2,5-PE/3L
PREVIEW
Preview
BAC476
hauteur du type de montage le plus bas possible
92.600 mm
BAA018
longueur
99.500 mm
INTNO
GTIN-Code
4046356867108
MANUNAME
Manufacturer Name
Phoenix Contact GmbH & Co. KG
DELTIME
Standard delivery time
3
BAH005
Tension nominale
800 V
BAC469
couleur primaire
Grey
BAC740
section minimum du conducteur, rigide
0.140 mm^2
AAF726
rated current
20 A
BAC140
classe d’inflammabilité
V0
BAD774
plaque d'obturation nécessaire
Yes
BAC487
matériau isolant
Polyamide
BAC034
type de commande
Push-in connection
BAC375
type de raccordement 2
Push-in connection
AAB937
section minimum de conducteur fil fin avec embout
0.140 mm^2
AAS575
Power loss per pole, current-dependent [PlIp]
0.770 W
AAC820
température de fonctionnement minimum
-60 °C
AAC821
température de fonctionnement maximum
105 °C
BAC137
largeur de l'écartement
5.200 mm
BAG640
Type de montage
quick fastening
AAF040
poids net
0.026518 kg
BAC676
section maximum du conducteur, souple
4 mm^2
AAB787
section maximum de conducteur fil fin avec embout
2.500 mm^2
AAB940
section minimum de conducteur multibrin
0.140 mm^2
BAC677
section maximum du conducteur, rigide
4 mm^2
BAC739
section minimum du conducteur, souple
0.140 mm^2
AAB789
section maximum de conducteur multibrin
4 mm^2
AAP638
Nombre de potentiels
4
BAD569
Fonction PE possible (O/N)
Yes
AAO663
GTIN
4046356867108
AAW338
Manufacturer product designation
Bloc de jonction pour moteur
AAU734
Manufacturer product description
Bloc moteur, quatre étages, connectique : raccordement Push-in, section : 0,14 mm² - 4 mm², AWG : 26 - 12, largeur : 5,2 mm, hauteur : 91,1 mm, coloris : gris, type de montage : NS 35/7,5, NS 35/15
AAO057
Product type
PT 2,5-PE/3L
AAY811
URI of the product
http://www.phoenixcontact.com/product/3210542
AAY812
GLN of manufacturer
4063151
NOCUPEROU
Number of content units per order unit
1
PRICEQUANTITY
Price Quantity
100
QUANTITYMIN
Minimum Order Quantity
50
QUANTITYINT
Quantity Scale
50
CTN
Customs tariff number
85369010
COO
Country of origin
PL