Catalog navigation
Selezione modello CAD
Prodotti disponibili: 1
HELP_VARIABLE
Azienda
PHOENIX CONTACT
Descrizione
3210542 - PT 2,5-PE/3L
Lista materiale
PHOENIX CONTACT 3210542
MANUID
Product number of the Manufacturer
3210542
DESCSHORT
Description short
Morsetto per la connessione motore
DESCLONG
Description long
Morsetto per la connessione motore, tensione nominale: 800 V, corrente nominale: 20 A, numero di connessioni: 7, tipo di connessione: Connessione Push-in, 1., 2., 3. e 4. piano, Sezione di dimensionamento: 2,5 mm², sezione: 0,14 mm² - 4 mm², tipo di montaggio: NS 35/7,5, NS 35/15, colore: grigio
MANUTYPEDESC
Manufacturer Type Description
PT 2,5-PE/3L
PREVIEW
article view
BAC476
height at lowest possible mounting
92.600 mm
BAA018
length
99.500 mm
INTNO
GTIN-Code
4046356867108
MANUNAME
Manufacturer Name
Phoenix Contact GmbH & Co. KG
DELTIME
Standard delivery time
3
BAH005
tensione dimensionata
800 V
BAC469
colore base
Grey
BAC740
min. sezione del conduttore rigido
0.140 mm^2
AAF726
rated current
20 A
BAC140
classe di infiammabilità
V0
BAD774
piastra terminale richiesta (S/N)
Yes
BAC487
materiale isolante
Polyamide
BAC034
esecuzione del collegamento
Push-in connection
BAC375
esecuzione del collegamento 2
Push-in connection
AAB937
min. connectable conductor cross-section fine wire with conductor end sleeve
0.140 mm^2
AAS575
Power loss per pole, current-dependent [PlIp]
0.770 W
AAC820
Min. operating temperature
-60 °C
AAC821
Max. operating temperature
105 °C
BAC137
larghezza della misura reticolare
5.200 mm
BAG640
tipo di montaggio
quick fastening
AAF040
Mass
0.026518 kg
BAC676
max. sezione del conduttore flessibile
4 mm^2
AAB787
max. connectable conductor cross-section fine wire with conductor end sleeve
2.500 mm^2
AAB940
min. connectable conductor cross-section multiple wire
0.140 mm^2
BAC677
max. sezione del conduttore rigido
4 mm^2
BAC739
min. sezione del conduttore flessibile
0.140 mm^2
AAB789
max. connectable conductor cross-section multiple wire
4 mm^2
AAP638
quantità di potenziali
4
BAD569
funzione PE possibile (S/N)
Yes
AAO663
codice EAN
4046356867108
AAW338
Manufacturer product designation
Morsetto per la connessione motore
AAU734
Manufacturer product description
Morsetto per motore, a quattro piani, tipo di connessione: push-in, sezione: 0,14 mm² - 4 mm², AWG: 26 - 12, larghezza: 5,2 mm, altezza: 91,1 mm, colore: grigio, montaggio: NS 35/7,5, NS 35/15
AAO057
Product type
PT 2,5-PE/3L
AAY811
URI of the product
http://www.phoenixcontact.com/product/3210542
AAY812
GLN of manufacturer
4063151
NOCUPEROU
Number of content units per order unit
1
PRICEQUANTITY
Price Quantity
100
QUANTITYMIN
Minimum Order Quantity
50
QUANTITYINT
Quantity Scale
50
CTN
Customs tariff number
85369010
COO
Country of origin
PL