Catalog navigation
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 1
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
PHOENIX CONTACT
Description
3214025 - PTN 16/S
Nomenclature
PHOENIX CONTACT 3214025
MANUID
Product number of the Manufacturer
3214025
DESCSHORT
Description short
Bloc de jonction de sectionnement de N
DESCLONG
Description long
Bloc de jonction de sectionnement de N, Instructions de montage : Pour une fixation sûre de la barre collectrice de N, des supports doivent être placés aux deux extrémités de chaque barrette de raccordement et tous les 20 cm pour les barrettes les plus longues., tension nominale: 500 V, intensité nominale: 68 A, Raccordement Push-in, 1er étage, Section de référence: 16 mm², section : 0,5 mm² - 16 mm², type de montage: NS 35/7,5, NS 35/15, coloris: bleu
MANUTYPEDESC
Manufacturer Type Description
PTN 16/S
PREVIEW
Preview
BAH005
Tension nominale
500 V
BAC469
couleur primaire
Blue
BAC740
section minimum du conducteur, rigide
0.500 mm^2
AAF726
rated current
68 A
BAC140
classe d’inflammabilité
V0
BAD774
plaque d'obturation nécessaire
Yes
BAC487
matériau isolant
Polyamide
BAC034
type de commande
Push-in connection
BAC375
type de raccordement 2
Push-in connection
AAB937
section minimum de conducteur fil fin avec embout
0.500 mm^2
AAS575
Power loss per pole, current-dependent [PlIp]
2.430 W
AAC820
température de fonctionnement minimum
-60 °C
AAC821
température de fonctionnement maximum
105 °C
BAC137
largeur de l'écartement
10.200 mm
BAC476
hauteur du type de montage le plus bas possible
51.100 mm
BAA018
longueur
77.700 mm
BAG640
Type de montage
quick fastening
AAF040
poids net
0.031 kg
BAC676
section maximum du conducteur, souple
16 mm^2
AAB787
section maximum de conducteur fil fin avec embout
16 mm^2
AAB940
section minimum de conducteur multibrin
0.500 mm^2
BAC677
section maximum du conducteur, rigide
16 mm^2
BAC739
section minimum du conducteur, souple
0.500 mm^2
AAB789
section maximum de conducteur multibrin
16 mm^2
AAP638
Nombre de potentiels
1
BAD399
avec séparation de Neutre
Yes
BAD563
Fonction N possible (O/N)
Yes
BAD569
Fonction PE possible (O/N)
No
AAO663
GTIN
4046356702249
AAW338
Manufacturer product designation
Bloc de jonction de sectionnement de N
AAU734
Manufacturer product description
Bloc de jonction de sectionnement de N, Instructions de montage : Pour une fixation sûre de la barre collectrice de N, des supports doivent être placés aux deux extrémités de chaque barrette de raccordement et tous les 20 cm pour les barrettes les plus longues., tension nominale: 500 V, intensité nominale: 68 A, Raccordement Push-in, 1er étage, Section de référence: 16 mm², section : 0,5 mm² - 16 mm², type de montage: NS 35/7,5, NS 35/15, coloris: bleu
AAO057
Product type
PTN 16/S
AAY812
GLN of manufacturer
4063151
INTNO
GTIN-Code
4046356702249
MANUNAME
Manufacturer Name
Phoenix Contact GmbH & Co. KG
DELTIME
Standard delivery time
3
NOCUPEROU
Number of content units per order unit
1
PRICEQUANTITY
Price Quantity
100
QUANTITYMIN
Minimum Order Quantity
50
QUANTITYINT
Quantity Scale
50
CTN
Customs tariff number
85369010
COO
Country of origin
PL