Catalog navigation
Selezione modello CAD
Prodotti disponibili: 1
HELP_VARIABLE
Azienda
PHOENIX CONTACT
Descrizione
0710947 - URTK/S-IB
Lista materiale
PHOENIX CONTACT 0710947
MANUID
Product number of the Manufacturer
0710947
DESCSHORT
Description short
Morsetto sezionatore
DESCLONG
Description long
Morsetto sezionatore, tensione nominale: 400 V, corrente nominale: 41 A, tipo di connessione: Connessione a vite, 1. piano, Sezione di dimensionamento: 6 mm², sezione: 0,5 mm² - 10 mm² , tipo di montaggio: NS 35/7,5, NS 35/15, NS 32, colore: grigio
MANUTYPEDESC
Manufacturer Type Description
URTK/S-IB
PREVIEW
article view
INTNO
GTIN-Code
4017918898243
MANUNAME
Manufacturer Name
Phoenix Contact GmbH & Co. KG
DELTIME
Standard delivery time
34
BAH005
tensione dimensionata
400 V
AAS574
Rated current [In] for the power loss specification
41 A
BAC740
min. sezione del conduttore rigido
0.500 mm^2
AAF726
rated current
41 A
AAP403
quantità di posizioni morsetto per piano
2
AAP530
quantità di piani
1
BAC140
classe di infiammabilità
V0
BAC487
materiale isolante
Polyamide
BAC034
esecuzione del collegamento
Screw connection
AAB937
min. connectable conductor cross-section fine wire with conductor end sleeve
0.500 mm^2
AAS575
Power loss per pole, current-dependent [PlIp]
1.310 W
AAC820
Min. operating temperature
-60 °C
AAC821
Max. operating temperature
105 °C
BAC137
larghezza della misura reticolare
8.200 mm
BAC476
altezza incl. tipo di montaggio all'altezza costruttiva minima
51.500 mm
BAA351
colore
Grey
BAA018
lunghezza
72 mm
BAG640
tipo di montaggio
Top-hat rail TH35
AAF040
Mass
0.0339 kg
BAC676
max. sezione del conduttore flessibile
6 mm^2
AAB787
max. connectable conductor cross-section fine wire with conductor end sleeve
6 mm^2
AAB940
min. connectable conductor cross-section multiple wire
0.500 mm^2
BAC677
max. sezione del conduttore rigido
10 mm^2
BAC739
min. sezione del conduttore flessibile
0.500 mm^2
AAB789
max. connectable conductor cross-section multiple wire
2.500 mm^2
AAO663
codice EAN
4017918898243
AAW338
Manufacturer product designation
Morsetto sezionatore
AAU734
Manufacturer product description
Morsetto sezionatore, tensione nominale: 400 V, corrente nominale: 41 A, tipo di connessione: Connessione a vite, 1. piano, Sezione di dimensionamento: 6 mm², sezione: 0,5 mm² - 10 mm² , tipo di montaggio: NS 35/7,5, NS 35/15, NS 32, colore: grigio
AAO057
Product type
URTK/S-IB
AAY811
URI of the product
http://www.phoenixcontact.com/product/0710947
AAY812
GLN of manufacturer
4063151
NOCUPEROU
Number of content units per order unit
1
PRICEQUANTITY
Price Quantity
100
QUANTITYMIN
Minimum Order Quantity
1
QUANTITYINT
Quantity Scale
1
CTN
Customs tariff number
85369010
COO
Country of origin
CN