Catalog navigation
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 1
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
PHOENIX CONTACT
Description
0790446 - OTTA 6-T
Nomenclature
PHOENIX CONTACT 0790446
MANUID
Product number of the Manufacturer
0790446
DESCSHORT
Description short
Bloc de jonction à fonction
DESCLONG
Description long
Bloc de jonction à fonction, avec sectionneur, tension nominale: 800 V, intensité nominale: 36 A, 1er étage, type de raccordement: Raccordement par tige filetée, Section de référence: 6 mm², montage: NS 35/7,5, NS 35/15, NS 32, coloris: gris
MANUTYPEDESC
Manufacturer Type Description
OTTA 6-T
PREVIEW
Preview
BAH005
Tension nominale
800 V
AAS574
Rated current [In] for the power loss specification
36 A
AAF726
rated current
36 A
AAP403
Nombre de points de contact par étage
2
AAP530
Nombre de niveaux
1
BAC140
classe d’inflammabilité
V0
BAC487
matériau isolant
Polyamide
BAC034
type de commande
Bolt connection
AAS575
Power loss per pole, current-dependent [PlIp]
1.310 W
AAC820
température de fonctionnement minimum
-60 °C
AAC821
température de fonctionnement maximum
105 °C
BAC137
largeur de l'écartement
11 mm
BAC476
hauteur du type de montage le plus bas possible
52 mm
BAA351
couleur
Grey
BAA018
longueur
69 mm
BAG640
Type de montage
Top-hat rail TH35
AAF040
poids net
0.031 kg
AAO663
GTIN
4017918005559
AAW338
Manufacturer product designation
Bloc de jonction à fonction
AAU734
Manufacturer product description
Bloc de jonction à fonction, avec sectionneur, tension nominale: 800 V, intensité nominale: 36 A, 1er étage, type de raccordement: Raccordement par tige filetée, Section de référence: 6 mm², montage: NS 35/7,5, NS 35/15, NS 32, coloris: gris
AAO057
Product type
OTTA 6-T
AAY812
GLN of manufacturer
4063151
INTNO
GTIN-Code
4017918005559
MANUNAME
Manufacturer Name
Phoenix Contact GmbH & Co. KG
DELTIME
Standard delivery time
3
NOCUPEROU
Number of content units per order unit
1
PRICEQUANTITY
Price Quantity
100
QUANTITYMIN
Minimum Order Quantity
1
QUANTITYINT
Quantity Scale
1
CTN
Customs tariff number
85369010
COO
Country of origin
IN