Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Firma
PHOENIX CONTACT
Beschreibung
1029251 - BTFE 6-3/14 4U
Stückliste
PHOENIX CONTACT 1029251
MANUID
Artikelnummer des Herstellers
1029251
DESCSHORT
Kurzbeschreibung
Prüfsteckleiste
DESCLONG
Langbeschreibung
Prüfsteckleiste, Nennspannung: 400 V, Nennstrom: 24 A, Anschlussart: Ringkabelschuh, 1. Etage, Bemessungsquerschnitt: 6 mm², Montageart: Wandmontage, Farbe: grau
MANUTYPEDESC
Herstellertypbezeichnung
BTFE 6-3/14 4U
PREVIEW
Produktbild
INTNO
Internationale Artikelnummer
4055626531076
MANUNAME
Name des Herstellers
Phoenix Contact GmbH & Co. KG
DELTIME
Planlieferzeit
22
BAH005
Bemessungsspannung
400 V
AAS574
Bemessungsstrom [In] zur Verlustleistungsangabe
24 A
AAF726
Bemessungsstrom
24 A
BAC140
Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffes (in Anlehnung an UL 94)
V0
AAS575
Verlustleistung pro Pol, stromabhängig [Pvip]
1.020 W
AAC820
min. Betriebstemperatur
-60 °C
AAC821
max. Betriebstemperatur
85 °C
BAA351
Farbe
grau
BAG640
Montageart
Wandmontage
AAF040
Nettogewicht
0.792 kg
BAC676
max. anschließbarer Leiterquerschnitt (feindrähtig ohne Aderendhülse)
6 mm^2
BAC739
min. anschließbarer Leiterquerschnitt (feindrähtig ohne Aderendhülse)
0.500 mm^2
AAO663
GTIN
4055626531076
AAW338
Herstellerproduktbezeichnung
Prüfsteckleiste
AAU734
Herstellerproduktbeschreibung
Prüfsteckleiste, Nennspannung: 400 V, Nennstrom: 24 A, Anschlussart: Ringkabelschuh, 1. Etage, Bemessungsquerschnitt: 6 mm², Montageart: Wandmontage, Farbe: grau
AAO057
Herstellerprodukttyp
BTFE 6-3/14 4U
AAY812
GLN des Herstellers
4063151
NOCUPEROU
Verpackungsmenge
1
PRICEQUANTITY
Preisbezugsmenge
1
QUANTITYMIN
Mindestbestellmenge
1
QUANTITYINT
Mengenstaffel
1
CTN
Zolltarifnummer
85369010
COO
Herstellerland
PL