Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Firma
PHOENIX CONTACT
Beschreibung
3029952 - SRTK 6
Stückliste
PHOENIX CONTACT 3029952
MANUID
Artikelnummer des Herstellers
3029952
DESCSHORT
Kurzbeschreibung
Messwandler-Trennklemme
DESCLONG
Langbeschreibung
Messwandler-Trennklemme, Nennspannung: 400 V, Nennstrom: 41 A, Anschlussart: Zugfederanschluss, 1. Etage, Bemessungsquerschnitt: 6 mm², Querschnitt: 0,2 mm² - 10 mm² , Farbe: grau
MANUTYPEDESC
Herstellertypbezeichnung
SRTK 6
PREVIEW
Produktbild
INTNO
Internationale Artikelnummer
4046356169981
MANUNAME
Name des Herstellers
Phoenix Contact GmbH & Co. KG
DELTIME
Planlieferzeit
3
BAH005
Bemessungsspannung
400 V
AAS574
Bemessungsstrom [In] zur Verlustleistungsangabe
41 A
BAC740
min. anschließbarer Leiterquerschnitt (eindrähtig)
0.200 mm^2
AAF726
Bemessungsstrom
41 A
AAP403
Anzahl der Klemmstellen je Etage
2
AAP530
Anzahl der Etagen
1
BAC140
Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffes (in Anlehnung an UL 94)
V0
BAC487
Werkstoff des Isolierkörpers
Polyamid
BAC034
Ausführung des elektrischen Anschlusses (1)
Zugfederanschluss
AAB937
min. anschließbarer Leiterquerschnitt (feindrähtig mit Aderendhülse)
0.250 mm^2
AAS575
Verlustleistung pro Pol, stromabhängig [Pvip]
1.310 W
AAC820
min. Betriebstemperatur
-60 °C
AAC821
max. Betriebstemperatur
105 °C
BAC137
Breite des Rastermaßes
8.200 mm
BAC476
Höhe (bei niedrigbauender Montageart)
49 mm
BAA351
Farbe
grau
BAA018
Länge
113 mm
BAG640
Montageart
Hutschiene TH35
AAF040
Nettogewicht
0.034264 kg
BAC676
max. anschließbarer Leiterquerschnitt (feindrähtig ohne Aderendhülse)
6 mm^2
AAB787
max. anschließbarer Leiterquerschnitt (feindrähtig mit Aderendhülse)
6 mm^2
BAC677
max. anschließbarer Leiterquerschnitt (eindrähtig)
10 mm^2
BAC739
min. anschließbarer Leiterquerschnitt (feindrähtig ohne Aderendhülse)
0.200 mm^2
AAO663
GTIN
4046356169981
AAW338
Herstellerproduktbezeichnung
Messwandler-Trennklemme
AAU734
Herstellerproduktbeschreibung
Messwandler-Trennklemme, Nennspannung: 400 V, Nennstrom: 41 A, Anschlussart: Zugfederanschluss, 1. Etage, Bemessungsquerschnitt: 6 mm², Querschnitt: 0,2 mm² - 10 mm² , Farbe: grau
AAO057
Herstellerprodukttyp
SRTK 6
AAY812
GLN des Herstellers
4063151
NOCUPEROU
Verpackungsmenge
1
PRICEQUANTITY
Preisbezugsmenge
100
QUANTITYMIN
Mindestbestellmenge
1
QUANTITYINT
Mengenstaffel
1
CTN
Zolltarifnummer
85369010
COO
Herstellerland
PL