Catalog navigation
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 1
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
PHOENIX CONTACT
Description
3029952 - SRTK 6
Nomenclature
PHOENIX CONTACT 3029952
MANUID
Product number of the Manufacturer
3029952
DESCSHORT
Description short
Bloc de jonction de sectionnement pour essais
DESCLONG
Description long
Bloc de jonction de sectionnement pour essais, tension nominale: 400 V, intensité nominale: 41 A, type de raccordement: Raccordement à ressort, 1er étage, Section de référence: 6 mm², section : 0,2 mm² - 10 mm² , coloris: gris
MANUTYPEDESC
Manufacturer Type Description
SRTK 6
PREVIEW
Preview
INTNO
GTIN-Code
4046356169981
MANUNAME
Manufacturer Name
Phoenix Contact GmbH & Co. KG
DELTIME
Standard delivery time
3
BAH005
Tension nominale
400 V
AAS574
Rated current [In] for the power loss specification
41 A
BAC740
section minimum du conducteur, rigide
0.200 mm^2
AAF726
rated current
41 A
AAP403
Nombre de points de contact par étage
2
AAP530
Nombre de niveaux
1
BAC140
classe d’inflammabilité
V0
BAC487
matériau isolant
Polyamide
BAC034
type de commande
spring-cage connection
AAB937
section minimum de conducteur fil fin avec embout
0.250 mm^2
AAS575
Power loss per pole, current-dependent [PlIp]
1.310 W
AAC820
température de fonctionnement minimum
-60 °C
AAC821
température de fonctionnement maximum
105 °C
BAC137
largeur de l'écartement
8.200 mm
BAC476
hauteur du type de montage le plus bas possible
49 mm
BAA351
couleur
Grey
BAA018
longueur
113 mm
BAG640
Type de montage
Top-hat rail TH35
AAF040
poids net
0.034264 kg
BAC676
section maximum du conducteur, souple
6 mm^2
AAB787
section maximum de conducteur fil fin avec embout
6 mm^2
BAC677
section maximum du conducteur, rigide
10 mm^2
BAC739
section minimum du conducteur, souple
0.200 mm^2
AAO663
GTIN
4046356169981
AAW338
Manufacturer product designation
Bloc de jonction de sectionnement pour essais
AAU734
Manufacturer product description
Bloc de jonction de sectionnement pour essais, tension nominale: 400 V, intensité nominale: 41 A, type de raccordement: Raccordement à ressort, 1er étage, Section de référence: 6 mm², section : 0,2 mm² - 10 mm² , coloris: gris
AAO057
Product type
SRTK 6
AAY812
GLN of manufacturer
4063151
NOCUPEROU
Number of content units per order unit
1
PRICEQUANTITY
Price Quantity
100
QUANTITYMIN
Minimum Order Quantity
1
QUANTITYINT
Quantity Scale
1
CTN
Customs tariff number
85369010
COO
Country of origin
PL