Catalog navigation
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 1
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
PHOENIX CONTACT
Description
3049990 - RTO 5-T-TC
Nomenclature
PHOENIX CONTACT 3049990
MANUID
Product number of the Manufacturer
3049990
DESCSHORT
Description short
Bloc de jonction de sectionnement pour essais
DESCLONG
Description long
Bloc de jonction de sectionnement pour essais, Attention : utiliser la rallonge BE-RT... (voir Accessoires) lorsque les cosses ne sont pas isolées., tension nominale: 500 V, intensité nominale: 41 A, type de raccordement: Raccordement par tige filetée, Section de référence: 6 mm², montage: NS 35/7,5, NS 35/15, coloris: gris
MANUTYPEDESC
Manufacturer Type Description
RTO 5-T-TC
PREVIEW
Preview
BAH005
Tension nominale
500 V
AAS574
Rated current [In] for the power loss specification
41 A
AAF726
rated current
41 A
AAP403
Nombre de points de contact par étage
2
AAP530
Nombre de niveaux
1
BAC140
classe d’inflammabilité
V0
BAC487
matériau isolant
Polyamide
BAC034
type de commande
Bolt connection
AAS575
Power loss per pole, current-dependent [PlIp]
1.310 W
AAC820
température de fonctionnement minimum
-60 °C
AAC821
température de fonctionnement maximum
105 °C
BAC137
largeur de l'écartement
16.300 mm
BAC476
hauteur du type de montage le plus bas possible
51 mm
BAA351
couleur
Grey
BAA018
longueur
91.400 mm
BAG640
Type de montage
Top-hat rail TH35
AAF040
poids net
0.037 kg
AAO663
GTIN
4046356431408
AAW338
Manufacturer product designation
Bloc de jonction de sectionnement pour essais
AAU734
Manufacturer product description
Bloc de jonction de sectionnement pour convertisseur avec raccordement à boulon et capot de protection transparent, section : 0,1 - 6 mm², AWG : 26 - 10, largeur 16,3 mm, couleur : gris
AAO057
Product type
RTO 5-T-TC
AAY812
GLN of manufacturer
4063151
INTNO
GTIN-Code
4046356431408
MANUNAME
Manufacturer Name
Phoenix Contact GmbH & Co. KG
DELTIME
Standard delivery time
23
NOCUPEROU
Number of content units per order unit
1
PRICEQUANTITY
Price Quantity
100
QUANTITYMIN
Minimum Order Quantity
25
QUANTITYINT
Quantity Scale
25
CTN
Customs tariff number
85369010
COO
Country of origin
CN