Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Firma
PHOENIX CONTACT
Beschreibung
3069415 - UTWE 6-2/C14
Stückliste
PHOENIX CONTACT 3069415
MANUID
Artikelnummer des Herstellers
3069415
DESCSHORT
Kurzbeschreibung
Prüfsteckleiste
DESCLONG
Langbeschreibung
Prüfsteckleiste, Einen detaillierten Schaltplan finden Sie unter Downloads Verschiedenes, VDE kodiert Typ C14, Nennspannung: 400 V, Anschlussart: Schraubanschluss, 1. Etage, Bemessungsquerschnitt: 6 mm², Querschnitt: 0,2 mm² - 10 mm², Montageart: Wandmontage, Farbe: grau
MANUTYPEDESC
Herstellertypbezeichnung
UTWE 6-2/C14
PREVIEW
Produktbild
INTNO
Internationale Artikelnummer
4046356943116
MANUNAME
Name des Herstellers
Phoenix Contact GmbH & Co. KG
DELTIME
Planlieferzeit
18
BAH005
Bemessungsspannung
400 V
BAC740
min. anschließbarer Leiterquerschnitt (eindrähtig)
0.200 mm^2
AAP403
Anzahl der Klemmstellen je Etage
28
AAP530
Anzahl der Etagen
1
BAC140
Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffes (in Anlehnung an UL 94)
V0
BAC487
Werkstoff des Isolierkörpers
Polyamid
BAC034
Ausführung des elektrischen Anschlusses (1)
Schraubanschluss
AAB937
min. anschließbarer Leiterquerschnitt (feindrähtig mit Aderendhülse)
0.250 mm^2
AAS575
Verlustleistung pro Pol, stromabhängig [Pvip]
1.310 W
AAC820
min. Betriebstemperatur
-60 °C
AAC821
max. Betriebstemperatur
105 °C
BAC137
Breite des Rastermaßes
147.600 mm
BAC476
Höhe (bei niedrigbauender Montageart)
56.500 mm
BAA351
Farbe
grau
BAA018
Länge
81 mm
BAG640
Montageart
Wandmontage
AAF040
Nettogewicht
0.461 kg
BAC676
max. anschließbarer Leiterquerschnitt (feindrähtig ohne Aderendhülse)
10 mm^2
AAB787
max. anschließbarer Leiterquerschnitt (feindrähtig mit Aderendhülse)
6 mm^2
AAB940
min. anschließbarer Leiterquerschnitt (mehrdrähtig)
0.200 mm^2
BAC677
max. anschließbarer Leiterquerschnitt (eindrähtig)
10 mm^2
BAC739
min. anschließbarer Leiterquerschnitt (feindrähtig ohne Aderendhülse)
0.200 mm^2
AAB789
max. anschließbarer Leiterquerschnitt (mehrdrähtig)
2.500 mm^2
AAO663
GTIN
4046356943116
AAW338
Herstellerproduktbezeichnung
Prüfsteckleiste
AAU734
Herstellerproduktbeschreibung
Prüfsteckleiste, Einen detaillierten Schaltplan finden Sie unter Downloads Verschiedenes, VDE kodiert Typ C14, Nennspannung: 400 V, Anschlussart: Schraubanschluss, 1. Etage, Bemessungsquerschnitt: 6 mm², Querschnitt: 0,2 mm² - 10 mm², Montageart: Wandmontage, Farbe: grau
AAO057
Herstellerprodukttyp
UTWE 6-2/C14
AAY812
GLN des Herstellers
4063151
NOCUPEROU
Verpackungsmenge
1
PRICEQUANTITY
Preisbezugsmenge
1
QUANTITYMIN
Mindestbestellmenge
1
QUANTITYINT
Mengenstaffel
1
CTN
Zolltarifnummer
85369010
COO
Herstellerland
PL
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
Mit diesem Teil sind keine Aktionen verknüpft