您可通過問題反饋或聯繫在線客服提交您的建議,我們將盡快完善:
Support
確定
??
-
註冊
登錄
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
不支持第三方 Cookie
您的瀏覽器不允許設置第三方 cookie。Please enable them in your browsers settings or click the button below.
請單擊此處在新選項卡中打開頁面內容。
If the opened page does not work initially, try reloading the page.
Please enable cookies in your browser for PARTcommunity to work
CAD模型
登錄
註冊
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
Catalog navigation
所有產品目錄
幾何搜索
草圖搜索
變量搜索
認證的產品目錄
按照分類
按照國家
按照標準
可提供的產品目錄語言:
Deutsch
English
français
italiano
Deutsch
PHOENIX CONTACT 3069444
PHOENIX CONTACT
Elektro-, Automatisierungs- und Prozessleittechnik
Elektroinstallationsanlage, -gerät
Klemme (außer Freileitung)
Trenn- und Messtrenn-Reihenklemme
Powered by
CAD模型選擇
{phoenix_contact/27/14/11/26/3069444.prj},{NB=3069444},{MANUID=3069444},{BAH005=400},{BAC740=0.500},{AAP403=38},{AAP530=1},{AAB937=0.500},{AAS575=1.310},{AAC820=-60},{AAC821=105},{BAC137=188.600},{BAC476=56.500},{BAA018=100},{AAF040=0.549},{BAC676=6},{AAB787=6},{BAC677=10},{BAC739=0.500},{AAO663=4046356943543},{AAY812=4063151},{NOCUPEROU=1},{PRICEQUANTITY=1},{QUANTITYMIN=1},{QUANTITYINT=1},{CTN=85369010},{DESCSHORT=Test terminal strip},{DESCLONG=Test terminal strip, VDE coded type D19, nom. voltage: 400 V, connection method: Push-in connection, 1 level, Rated cross section: 6 mm², cross section: 0.5 mm² - 10 mm², mounting type: Wall mounting, color: gray},{MANUTYPEDESC=PTWE 6-2/D19}
請根據技術需求選擇所需產品. 可選屬性在表格中高亮顯示. 選擇可以通過點擊表格或數值來重置.
添加用於比較
可提供的產品: 1
HELP_VARIABLE
Firma
PHOENIX CONTACT
Beschreibung
3069444 - PTWE 6-2/D19
Stückliste
PHOENIX CONTACT 3069444
MANUID
Artikelnummer des Herstellers
3069444
DESCSHORT
Kurzbeschreibung
Prüfsteckleiste
DESCLONG
Langbeschreibung
Prüfsteckleiste, VDE kodiert Typ D19, Nennspannung: 400 V, Anschlussart: Push-in-Anschluss, 1. Etage, Bemessungsquerschnitt: 6 mm², Querschnitt: 0,5 mm² - 10 mm², Montageart: Wandmontage, Farbe: grau
MANUTYPEDESC
Herstellertypbezeichnung
PTWE 6-2/D19
PREVIEW
Produktbild
INTNO
Internationale Artikelnummer
4046356943543
MANUNAME
Name des Herstellers
Phoenix Contact GmbH & Co. KG
DELTIME
Planlieferzeit
18
BAH005
Bemessungsspannung
400
V
BAC740
min. anschließbarer Leiterquerschnitt (eindrähtig)
0.500
mm^2
AAP403
Anzahl der Klemmstellen je Etage
38
AAP530
Anzahl der Etagen
1
BAC140
Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffes (in Anlehnung an UL 94)
V0
BAC487
Werkstoff des Isolierkörpers
Polyamid
BAC034
Ausführung des elektrischen Anschlusses (1)
Push-in-Anschluss
AAB937
min. anschließbarer Leiterquerschnitt (feindrähtig mit Aderendhülse)
0.500
mm^2
AAS575
Verlustleistung pro Pol, stromabhängig [Pvip]
1.310
W
AAC820
min. Betriebstemperatur
-60
°C
AAC821
max. Betriebstemperatur
105
°C
BAC137
Breite des Rastermaßes
188.600
mm
BAC476
Höhe (bei niedrigbauender Montageart)
56.500
mm
BAA351
Farbe
grau
BAA018
Länge
100
mm
BAG640
Montageart
Wandmontage
AAF040
Nettogewicht
0.549
kg
BAC676
max. anschließbarer Leiterquerschnitt (feindrähtig ohne Aderendhülse)
6
mm^2
AAB787
max. anschließbarer Leiterquerschnitt (feindrähtig mit Aderendhülse)
6
mm^2
BAC677
max. anschließbarer Leiterquerschnitt (eindrähtig)
10
mm^2
BAC739
min. anschließbarer Leiterquerschnitt (feindrähtig ohne Aderendhülse)
0.500
mm^2
AAO663
GTIN
4046356943543
AAW338
Herstellerproduktbezeichnung
Prüfsteckleiste
AAU734
Herstellerproduktbeschreibung
Prüfsteckleiste, VDE kodiert Typ D19, Nennspannung: 400 V, Anschlussart: Push-in-Anschluss, 1. Etage, Bemessungsquerschnitt: 6 mm², Querschnitt: 0,5 mm² - 10 mm², Montageart: Wandmontage, Farbe: grau
AAO057
Herstellerprodukttyp
PTWE 6-2/D19
AAY812
GLN des Herstellers
4063151
NOCUPEROU
Verpackungsmenge
1
PRICEQUANTITY
Preisbezugsmenge
1
QUANTITYMIN
Mindestbestellmenge
1
QUANTITYINT
Mengenstaffel
1
CTN
Zolltarifnummer
85369010
COO
Herstellerland
PL
DEEPLINK
Deeplink
Deeplink
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
下載CAD模型
沒有和該零件有關的生成操作
生成PDF資料表
詢價請求