Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Firma
PHOENIX CONTACT
Beschreibung
3069806 - UTRE 6-2/5
Stückliste
PHOENIX CONTACT 3069806
MANUID
Artikelnummer des Herstellers
3069806
DESCSHORT
Kurzbeschreibung
Prüfsteckleiste
DESCLONG
Langbeschreibung
Prüfsteckleiste, Nennspannung: 400 V, Anzahl der Anschlüsse: 10, Polzahl: 5, Anschlussart: Schraubanschluss, 1. Etage, Bemessungsquerschnitt: 6 mm², Querschnitt: 0,2 mm² - 10 mm², Montageart: NS 35/7,5, NS 35/7,5, Farbe: grau
MANUTYPEDESC
Herstellertypbezeichnung
UTRE 6-2/5
PREVIEW
Produktbild
BAH005
Bemessungsspannung
400 V
BAC740
min. anschließbarer Leiterquerschnitt (eindrähtig)
0.200 mm^2
AAP403
Anzahl der Klemmstellen je Etage
10
AAP530
Anzahl der Etagen
1
BAC140
Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffes (in Anlehnung an UL 94)
V0
BAC487
Werkstoff des Isolierkörpers
Polyamid
BAC034
Ausführung des elektrischen Anschlusses (1)
Schraubanschluss
AAB937
min. anschließbarer Leiterquerschnitt (feindrähtig mit Aderendhülse)
0.250 mm^2
AAS575
Verlustleistung pro Pol, stromabhängig [Pvip]
1.310 W
AAC820
min. Betriebstemperatur
-60 °C
AAC821
max. Betriebstemperatur
105 °C
BAC137
Breite des Rastermaßes
73.400 mm
BAC476
Höhe (bei niedrigbauender Montageart)
56.500 mm
BAA351
Farbe
grau
BAA018
Länge
100 mm
BAG640
Montageart
Hutschiene TH35
AAF040
Nettogewicht
0.232 kg
BAC676
max. anschließbarer Leiterquerschnitt (feindrähtig ohne Aderendhülse)
10 mm^2
AAB787
max. anschließbarer Leiterquerschnitt (feindrähtig mit Aderendhülse)
6 mm^2
AAB940
min. anschließbarer Leiterquerschnitt (mehrdrähtig)
0.200 mm^2
BAC677
max. anschließbarer Leiterquerschnitt (eindrähtig)
10 mm^2
BAC739
min. anschließbarer Leiterquerschnitt (feindrähtig ohne Aderendhülse)
0.200 mm^2
AAB789
max. anschließbarer Leiterquerschnitt (mehrdrähtig)
2.500 mm^2
AAO663
GTIN
4046356961974
AAW338
Herstellerproduktbezeichnung
Prüfsteckleiste
AAU734
Herstellerproduktbeschreibung
Prüfsteckleiste, Nennspannung: 400 V, Anschlussart: Schraubanschluss, 1. Etage, Bemessungsquerschnitt: 6 mm², Querschnitt: 0,2 mm² - 10 mm², Montageart: NS 35/7,5, NS 35/7,5, Farbe: grau
AAO057
Herstellerprodukttyp
UTRE 6-2/5
AAY812
GLN des Herstellers
4063151
INTNO
Internationale Artikelnummer
4046356961974
MANUNAME
Name des Herstellers
Phoenix Contact GmbH & Co. KG
DELTIME
Planlieferzeit
18
NOCUPEROU
Verpackungsmenge
1
PRICEQUANTITY
Preisbezugsmenge
1
QUANTITYMIN
Mindestbestellmenge
1
QUANTITYINT
Mengenstaffel
1
CTN
Zolltarifnummer
85369010
COO
Herstellerland
PL