Catalog navigation
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 1
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
PHOENIX CONTACT
Description
3069806 - UTRE 6-2/5
Nomenclature
PHOENIX CONTACT 3069806
MANUID
Product number of the Manufacturer
3069806
DESCSHORT
Description short
Connecteur de test
DESCLONG
Description long
Connecteur de test, tension nominale: 400 V, nombre de connexions: 10, nombre de pôles: 5, type de raccordement: Raccordement vissé, 1er étage, Section de référence: 6 mm², section : 0,2 mm² - 10 mm², type de montage: NS 35/7,5, NS 35/7,5, coloris: gris
MANUTYPEDESC
Manufacturer Type Description
UTRE 6-2/5
PREVIEW
Preview
BAH005
Tension nominale
400 V
BAC740
section minimum du conducteur, rigide
0.200 mm^2
AAP403
Nombre de points de contact par étage
10
AAP530
Nombre de niveaux
1
BAC140
classe d’inflammabilité
V0
BAC487
matériau isolant
Polyamide
BAC034
type de commande
Screw connection
AAB937
section minimum de conducteur fil fin avec embout
0.250 mm^2
AAS575
Power loss per pole, current-dependent [PlIp]
1.310 W
AAC820
température de fonctionnement minimum
-60 °C
AAC821
température de fonctionnement maximum
105 °C
BAC137
largeur de l'écartement
73.400 mm
BAC476
hauteur du type de montage le plus bas possible
56.500 mm
BAA351
couleur
Grey
BAA018
longueur
100 mm
BAG640
Type de montage
Top-hat rail TH35
AAF040
poids net
0.232 kg
BAC676
section maximum du conducteur, souple
10 mm^2
AAB787
section maximum de conducteur fil fin avec embout
6 mm^2
AAB940
section minimum de conducteur multibrin
0.200 mm^2
BAC677
section maximum du conducteur, rigide
10 mm^2
BAC739
section minimum du conducteur, souple
0.200 mm^2
AAB789
section maximum de conducteur multibrin
2.500 mm^2
AAO663
GTIN
4046356961974
AAW338
Manufacturer product designation
Connecteur de test
AAU734
Manufacturer product description
Connecteur de test, tension nominale: 400 V, type de raccordement: Raccordement vissé, 1er étage, Section de référence: 6 mm², section : 0,2 mm² - 10 mm², type de montage: NS 35/7,5, NS 35/7,5, coloris: gris
AAO057
Product type
UTRE 6-2/5
AAY812
GLN of manufacturer
4063151
INTNO
GTIN-Code
4046356961974
MANUNAME
Manufacturer Name
Phoenix Contact GmbH & Co. KG
DELTIME
Standard delivery time
18
NOCUPEROU
Number of content units per order unit
1
PRICEQUANTITY
Price Quantity
1
QUANTITYMIN
Minimum Order Quantity
1
QUANTITYINT
Quantity Scale
1
CTN
Customs tariff number
85369010
COO
Country of origin
PL