Catalog navigation
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 1
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
PHOENIX CONTACT
Description
3210301 - PT 1,5/S-MT
Nomenclature
PHOENIX CONTACT 3210301
MANUID
Product number of the Manufacturer
3210301
DESCSHORT
Description short
Bloc de jonction à couteau de sectionnement
DESCLONG
Description long
Bloc de jonction à couteau de sectionnement, tension nominale: 400 V, intensité nominale: 10 A, 1er étage, type de raccordement: Raccordement Push-in, Section de référence: 1,5 mm², section : 0,14 mm² - 1,5 mm², montage: NS 35/7,5, NS 35/15, coloris: gris
MANUTYPEDESC
Manufacturer Type Description
PT 1,5/S-MT
PREVIEW
Preview
BAH005
Tension nominale
400 V
AAS574
Rated current [In] for the power loss specification
10 A
BAC740
section minimum du conducteur, rigide
0.140 mm^2
AAF726
rated current
10 A
AAP403
Nombre de points de contact par étage
2
AAP530
Nombre de niveaux
1
BAC140
classe d’inflammabilité
V0
BAC487
matériau isolant
Polyamide
BAC034
type de commande
Push-in connection
AAB937
section minimum de conducteur fil fin avec embout
0.140 mm^2
AAS575
Power loss per pole, current-dependent [PlIp]
0.560 W
AAC820
température de fonctionnement minimum
-60 °C
AAC821
température de fonctionnement maximum
105 °C
BAC137
largeur de l'écartement
3.500 mm
BAC476
hauteur du type de montage le plus bas possible
30.500 mm
BAA351
couleur
Grey
BAA018
longueur
58.900 mm
BAG640
Type de montage
Top-hat rail TH35
AAF040
poids net
0.005 kg
BAC676
section maximum du conducteur, souple
1.500 mm^2
AAB787
section maximum de conducteur fil fin avec embout
1.500 mm^2
BAC677
section maximum du conducteur, rigide
1.500 mm^2
BAC739
section minimum du conducteur, souple
0.140 mm^2
AAO663
GTIN
4046356861205
AAW338
Manufacturer product designation
Bloc de jonction à couteau de sectionnement
AAU734
Manufacturer product description
Bloc de jonction à couteau de sectionnement, tension nominale: 400 V, intensité nominale: 10 A, 1er étage, type de raccordement: Raccordement Push-in, Section de référence: 1,5 mm², section : 0,14 mm² - 1,5 mm², montage: NS 35/7,5, NS 35/15, coloris: gris
AAO057
Product type
PT 1,5/S-MT
AAY812
GLN of manufacturer
4063151
INTNO
GTIN-Code
4046356861205
MANUNAME
Manufacturer Name
Phoenix Contact GmbH & Co. KG
DELTIME
Standard delivery time
3
NOCUPEROU
Number of content units per order unit
1
PRICEQUANTITY
Price Quantity
100
QUANTITYMIN
Minimum Order Quantity
50
QUANTITYINT
Quantity Scale
50
CTN
Customs tariff number
85369010
COO
Country of origin
PL