Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Firma
PHOENIX CONTACT
Beschreibung
3246858 - PS 6-VT-SD
Stückliste
PHOENIX CONTACT 3246858
MANUID
Artikelnummer des Herstellers
3246858
DESCSHORT
Kurzbeschreibung
Prüftrennstecker
DESCLONG
Langbeschreibung
Prüftrennstecker, kontaktiert nach der Signaltrennung, Nennspannung: 250 V, Nennstrom: 6 A, Polzahl: 1, Anschlussart: Schraubanschluss, Querschnitt: 0,5 mm²- 2,5 mm², Farbe: rot
MANUTYPEDESC
Herstellertypbezeichnung
PS 6-VT-SD
PREVIEW
Produktbild
INTNO
Internationale Artikelnummer
4046356915175
MANUNAME
Name des Herstellers
Phoenix Contact GmbH & Co. KG
DELTIME
Planlieferzeit
24
BAH005
Bemessungsspannung
250 V
AAS574
Bemessungsstrom [In] zur Verlustleistungsangabe
6 A
BAC740
min. anschließbarer Leiterquerschnitt (eindrähtig)
0.500 mm^2
AAF726
Bemessungsstrom
6 A
BAC140
Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffes (in Anlehnung an UL 94)
V0
BAC487
Werkstoff des Isolierkörpers
Polyamid
BAC034
Ausführung des elektrischen Anschlusses (1)
Schraubanschluss
AAB937
min. anschließbarer Leiterquerschnitt (feindrähtig mit Aderendhülse)
0.500 mm^2
BAC137
Breite des Rastermaßes
6.200 mm
BAC476
Höhe (bei niedrigbauender Montageart)
78.700 mm
BAA351
Farbe
rot
BAA018
Länge
39.300 mm
AAF040
Nettogewicht
0.009 kg
BAC676
max. anschließbarer Leiterquerschnitt (feindrähtig ohne Aderendhülse)
2.500 mm^2
AAB787
max. anschließbarer Leiterquerschnitt (feindrähtig mit Aderendhülse)
1.500 mm^2
BAC677
max. anschließbarer Leiterquerschnitt (eindrähtig)
2.500 mm^2
BAC739
min. anschließbarer Leiterquerschnitt (feindrähtig ohne Aderendhülse)
0.500 mm^2
AAO663
GTIN
4046356915175
AAW338
Herstellerproduktbezeichnung
Prüftrennstecker
AAU734
Herstellerproduktbeschreibung
Prüftrennstecker, kontaktiert nach der Signaltrennung, Nennspannung: 250 V, Nennstrom: 6 A, Polzahl: 1, Anschlussart: Schraubanschluss, Querschnitt: 0,5 mm²- 2,5 mm², Farbe: rot
AAO057
Herstellerprodukttyp
PS 6-VT-SD
AAY812
GLN des Herstellers
4063151
NOCUPEROU
Verpackungsmenge
1
PRICEQUANTITY
Preisbezugsmenge
100
QUANTITYMIN
Mindestbestellmenge
50
QUANTITYINT
Mengenstaffel
50
CTN
Zolltarifnummer
85366990
COO
Herstellerland
PL