Catalog navigation
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 1
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
PHOENIX CONTACT
Description
3969956 - RSCWE 6-3/17
Nomenclature
PHOENIX CONTACT 3969956
MANUID
Product number of the Manufacturer
3969956
DESCSHORT
Description short
Connecteur de test
DESCLONG
Description long
Connecteur de test, tension nominale: 400 V, type de raccordement: Cosse annulaire, 1er étage, Section de référence: 6 mm², type de montage: Montage mural, coloris: gris
MANUTYPEDESC
Manufacturer Type Description
RSCWE 6-3/17
PREVIEW
Preview
INTNO
GTIN-Code
4055626394671
MANUNAME
Manufacturer Name
Phoenix Contact GmbH & Co. KG
DELTIME
Standard delivery time
18
BAH005
Tension nominale
400 V
AAP403
Nombre de points de contact par étage
34
AAP530
Nombre de niveaux
1
BAC140
classe d’inflammabilité
V0
BAC487
matériau isolant
Polyamide
AAS575
Power loss per pole, current-dependent [PlIp]
1.310 W
AAC820
température de fonctionnement minimum
-60 °C
AAC821
température de fonctionnement maximum
105 °C
BAC137
largeur de l'écartement
171.200 mm
BAC476
hauteur du type de montage le plus bas possible
70.100 mm
BAA351
couleur
Grey
BAA018
longueur
81 mm
BAG640
Type de montage
Wall assembly
AAF040
poids net
0.605 kg
BAC676
section maximum du conducteur, souple
10 mm^2
AAB940
section minimum de conducteur multibrin
0.500 mm^2
BAC739
section minimum du conducteur, souple
0.500 mm^2
AAB789
section maximum de conducteur multibrin
6 mm^2
AAO663
GTIN
4055626394671
AAW338
Manufacturer product designation
Connecteur de test
AAU734
Manufacturer product description
Connecteur de test, tension nominale: 400 V, type de raccordement: Cosse annulaire, 1er étage, Section de référence: 6 mm², type de montage: Montage mural, coloris: gris
AAO057
Product type
RSCWE 6-3/17
AAY812
GLN of manufacturer
4063151
NOCUPEROU
Number of content units per order unit
1
PRICEQUANTITY
Price Quantity
1
QUANTITYMIN
Minimum Order Quantity
1
QUANTITYINT
Quantity Scale
1
CTN
Customs tariff number
85369010
COO
Country of origin
PL