피드백을 통해 제안을 제출하거나 온라인 고객 서비스에 문의할 수 있습니다. 신속하게 개선하겠습니다.:
지원
확인
??
-
등록
로그인
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
지원되는 타사 쿠키 없음
귀하의 브라우저는 타사 쿠키 설정을 허용하지 않습니다. 브라우저 설정에서 활성화하거나 아래 버튼을 클릭하십시오.
새 탭에서 페이지 내용을 열려면 여기를 클릭하십시오.
열려 있는 페이지가 처음에 작동하지 않는 경우 페이지를 다시 로드해 보십시오.
파트커뮤니티가 작동하려면 브라우저에서 쿠키를 활성화하십시오.
CAD 모델
로그인
등록
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
카탈로그 탐색
전체 카탈로그
형상검색
스케치 검색
변수 검색
공인 카탈로그
카테고리 별
국가 별
표준별
언어선택:
Deutsch
English
français
italiano
English (United States)
PHOENIX CONTACT 2800567
PHOENIX CONTACT
Electric engineering, automation, process control engineering
Electrical installation, device
Terminal (not overhead line)
Component terminal block
Powered by
CAD모델 선택
{phoenix_contact/27/14/11/27/2800567.prj},{NB=2800567},{MANUID=2800567},{BAH005=500},{BAC740=0.200},{AAP530=2},{AAB937=0.250},{AAC820=-60},{AAC821=105},{BAC137=5.200},{BAC476=47.500},{BAA018=62},{AAF040=0.011},{BAC676=2.500},{AAB787=2.500},{AAB940=0.200},{BAC677=4},{BAC739=0.200},{AAB789=1},{AAO663=4017918074258},{AAY812=4063151},{NOCUPEROU=1},{PRICEQUANTITY=100},{QUANTITYMIN=1},{QUANTITYINT=1},{CTN=85369010},{AAO676=2800567},{DESCSHORT=Mini feed-through terminal block}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
부품 비교에 추가하기
사용 가능한 제품: 1
HELP_VARIABLE
Company
PHOENIX CONTACT
Description
2800567 - MBKKB 2,5-DIO/O-U
Bill of material
PHOENIX CONTACT 2800567
MANUID
Product number of the Manufacturer
2800567
DESCSHORT
Short Description
Mini feed-through terminal block
DESCLONG
Long Description
Mini feed-through terminal block, The max. current is determined by the diode. Installed: Diode 1N 4007, reverse voltage: 1300 V, maximum continuous current: 0.5 A., with integrated diode, nom. voltage: 500 V, nominal current: 0.5 A, 1st and 2nd level, connection method: Screw connection, Rated cross section: 2.5 mm², cross section: 0.2 mm² - 4 mm², mounting: NS 15, NS 35/7,5, NS 35/15, color: gray
MANUTYPEDESC
Manufacturer Type Description
MBKKB 2,5-DIO/O-U
PREVIEW
Preview
INTNO
International product number
4017918074258
MANUNAME
Manufacturer Name
Phoenix Contact GmbH & Co. KG
DELTIME
Delivery Time
3
BAH005
rated voltage
500
V
BAC740
Min. line cross section, rigid
0.200
mm^2
AAP530
Number of levels
2
BAC140
Combustibility class
V2
BAD774
Closing plate required
Yes
BAC034
Connection type
Screw connection
AAB937
min. connectable conductor cross-section fine wire with conductor end sleeve
0.250
mm^2
AAC820
Min. operating temperature
-60
°C
AAC821
Max. operating temperature
105
°C
BAC137
Width of spacing
5.200
mm
BAC476
height at lowest possible mounting
47.500
mm
BAA351
color
Grey
BAA018
length
62
mm
BAG640
Assembly type
Top-hat rail TH15
AAF040
net weight
0.011
kg
BAC676
Max. line cross section, flexible
2.500
mm^2
AAB787
max. connectable conductor cross-section fine wire with conductor end sleeve
2.500
mm^2
AAB940
min. connectable conductor cross-section multiple wire
0.200
mm^2
BAC677
Max. line cross section, rigid
4
mm^2
BAC739
Min. line cross section, flexible
0.200
mm^2
AAB789
max. connectable conductor cross-section multiple wire
1
mm^2
AAO663
GTIN
4017918074258
AAW338
Manufacturer product designation
Mini feed-through terminal block
AAU734
Manufacturer product description
Mini feed-through terminal block, The max. current is determined by the diode. Installed: Diode 1N 4007, reverse voltage: 1300 V, maximum continuous current: 0.5 A., with integrated diode, nom. voltage: 500 V, nominal current: 0.5 A, 1st and 2nd level, connection method: Screw connection, Rated cross section: 2.5 mm², cross section: 0.2 mm² - 4 mm², mounting: NS 15, NS 35/7,5, NS 35/15, color: gray
AAO057
Product type
MBKKB 2,5-DIO/O-U
AAY812
GLN of manufacturer
4063151
NOCUPEROU
Number of content units per order unit
1
PRICEQUANTITY
Price Quantity
100
QUANTITYMIN
Minimum Order Quantity
1
QUANTITYINT
Quantity Scale
1
CTN
Customs tariff number
85369010
COO
Country of origin
PL
DEEPLINK
Deeplink
Deeplink
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청