Catalog navigation
Selezione modello CAD
Prodotti disponibili: 1
HELP_VARIABLE
Azienda
PHOENIX CONTACT
Descrizione
3035441 - STTB 2,5-LA 24 RD/DIO-UL-UR
Lista materiale
PHOENIX CONTACT 3035441
MANUID
Product number of the Manufacturer
3035441
DESCSHORT
Description short
Componente morsetto componibile
DESCLONG
Description long
Componente morsetto componibile , con diodo integrato, tensione nominale: 500 V, corrente nominale: 0,5 A, 1. e 2. piano, tipo di connessione: Connessione a molla, Sezione di dimensionamento: 2,5 mm², sezione: 0,08 mm² - 4 mm², montaggio: NS 35/7,5, NS 35/15, colore: grigio
MANUTYPEDESC
Manufacturer Type Description
STTB 2,5-LA 24 RD/DIO-UL-UR
PREVIEW
article view
INTNO
GTIN-Code
4046356292375
MANUNAME
Manufacturer Name
Phoenix Contact GmbH & Co. KG
DELTIME
Standard delivery time
15
BAH005
tensione dimensionata
500 V
BAC740
min. sezione del conduttore rigido
0.080 mm^2
AAP530
quantità di piani
2
BAC140
classe di infiammabilità
V0
BAD774
piastra terminale richiesta (S/N)
Yes
BAC034
esecuzione del collegamento
spring-cage connection
AAB937
min. connectable conductor cross-section fine wire with conductor end sleeve
0.140 mm^2
AAC820
Min. operating temperature
-60 °C
AAC821
Max. operating temperature
105 °C
BAC137
larghezza della misura reticolare
5.200 mm
BAA351
colore
Grey
BAA018
lunghezza
67.500 mm
BAG640
tipo di montaggio
Top-hat rail TH35
AAF040
Mass
0.011104 kg
BAC676
max. sezione del conduttore flessibile
2.500 mm^2
AAB787
max. connectable conductor cross-section fine wire with conductor end sleeve
2.500 mm^2
BAC677
max. sezione del conduttore rigido
4 mm^2
BAC739
min. sezione del conduttore flessibile
0.080 mm^2
AAO663
codice EAN
4046356292375
AAW338
Manufacturer product designation
Componente morsetto componibile
AAU734
Manufacturer product description
Componente morsetto componibile , con diodo integrato, tensione nominale: 500 V, corrente nominale: 0,5 A, 1. e 2. piano, tipo di connessione: Connessione a molla, Sezione di dimensionamento: 2,5 mm², sezione: 0,08 mm² - 4 mm², montaggio: NS 35/7,5, NS 35/15, colore: grigio
AAO057
Product type
STTB 2,5-LA 24 RD/DIO-UL-UR
AAY812
GLN of manufacturer
4063151
NOCUPEROU
Number of content units per order unit
1
PRICEQUANTITY
Price Quantity
100
QUANTITYMIN
Minimum Order Quantity
50
QUANTITYINT
Quantity Scale
50
CTN
Customs tariff number
85369010
COO
Country of origin
PL