Catalog navigation
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 1
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
PHOENIX CONTACT
Description
3244481 - PTIO-IN 2,5/4-PE OG
Nomenclature
PHOENIX CONTACT 3244481
MANUID
Product number of the Manufacturer
3244481
DESCSHORT
Description short
Bloc de jonction pour capteurs / actionneurs
DESCLONG
Description long
Bloc de jonction pour capteurs / actionneurs, Module d'alimentation avec fonction de conducteur de protection, tension nominale: 250 V, intensité nominale: 20 A, nombre de connexions: 3, type de raccordement: Raccordement Push-in, Section de référence: 2,5 mm², section : 0,2 mm² - 4 mm², type de montage: NS 35/7,5, NS 35/15, coloris: orange
MANUTYPEDESC
Manufacturer Type Description
PTIO-IN 2,5/4-PE OG
PREVIEW
Preview
BAH005
Tension nominale
250 V
BAC740
section minimum du conducteur, rigide
0.200 mm^2
AAP403
Nombre de points de contact par étage
2
AAP530
Nombre de niveaux
4
BAC140
classe d’inflammabilité
V0
BAD123
avec pontage interne entre étages
No
BAC487
matériau isolant
Polyamide
BAC034
type de commande
Push-in connection
BAC375
type de raccordement 2
Push-in connection
AAB937
section minimum de conducteur fil fin avec embout
0.200 mm^2
AAS575
Power loss per pole, current-dependent [PlIp]
0.770 W
AAC820
température de fonctionnement minimum
-60 °C
AAC821
température de fonctionnement maximum
105 °C
BAC476
hauteur du type de montage le plus bas possible
41.500 mm
BAA351
couleur
Orange
BAA018
longueur
90.800 mm
BAG640
Type de montage
Bus bar fastening
AAF040
poids net
0.018 kg
BAC676
section maximum du conducteur, souple
2.500 mm^2
AAB787
section maximum de conducteur fil fin avec embout
2.500 mm^2
BAC677
section maximum du conducteur, rigide
4 mm^2
BAC739
section minimum du conducteur, souple
0.200 mm^2
AAC049
avec raccordement pour le conducteur PE
Yes
AAC103
avec écran de raccordement
No
AAC148
avec fonction d'isolation
No
AAC081
possibilité d'interconnexion
Yes
AAO663
GTIN
4046356735896
AAW338
Manufacturer product designation
Bloc de jonction pour capteurs / actionneurs
AAU734
Manufacturer product description
Bloc de jonction pour capteurs / actionneurs, Module d'alimentation avec fonction de conducteur de protection, tension nominale: 250 V, intensité nominale: 20 A, type de raccordement: Raccordement Push-in, Section de référence: 2,5 mm², section : 0,2 mm² - 4 mm², type de montage: NS 35/7,5, NS 35/15, coloris: orange
AAO057
Product type
PTIO-IN 2,5/4-PE OG
AAY812
GLN of manufacturer
4063151
INTNO
GTIN-Code
4046356735896
MANUNAME
Manufacturer Name
Phoenix Contact GmbH & Co. KG
DELTIME
Standard delivery time
3
NOCUPEROU
Number of content units per order unit
1
PRICEQUANTITY
Price Quantity
100
QUANTITYMIN
Minimum Order Quantity
50
QUANTITYINT
Quantity Scale
50
CTN
Customs tariff number
85369010
COO
Country of origin
PL