Catalog navigation
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 1
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
PHOENIX CONTACT
Description
0201223 - ATS-SSK 0525/110
Nomenclature
PHOENIX CONTACT 0201223
MANUID
Product number of the Manufacturer
0201223
DESCSHORT
Description short
Séparateur
DESCLONG
Description long
Séparateur, largeur: 0,5 mm, coloris: gris
MANUTYPEDESC
Manufacturer Type Description
ATS-SSK 0525/110
PREVIEW
Preview
INTNO
GTIN-Code
4017918098995
MANUNAME
Manufacturer Name
Phoenix Contact GmbH & Co. KG
DELTIME
Standard delivery time
17
BAC140
classe d’inflammabilité
V0
BAA351
couleur
Grey
BAA020
hauteur
63 mm
AAF040
poids net
0.001 kg
BAE496
Epaisseur
0.500 mm
AAB422
platine intermédiaire
Yes
AAM355
type of end plate
No
BAD581
Enclencheur existant (O/N)
No
AAO663
GTIN
4017918098995
AAW338
Manufacturer product designation
Séparateur
AAU734
Manufacturer product description
Séparateur, largeur: 0,5 mm, coloris: gris
AAO057
Product type
ATS-SSK 0525/110
AAY812
GLN of manufacturer
4063151
NOCUPEROU
Number of content units per order unit
1
PRICEQUANTITY
Price Quantity
100
QUANTITYMIN
Minimum Order Quantity
1
QUANTITYINT
Quantity Scale
1
CTN
Customs tariff number
39269097
COO
Country of origin
DE