Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Firma
PHOENIX CONTACT
Beschreibung
0302216 - TS-RKN
Stückliste
PHOENIX CONTACT 0302216
MANUID
Artikelnummer des Herstellers
0302216
DESCSHORT
Kurzbeschreibung
Trennplatte
DESCLONG
Langbeschreibung
Trennplatte, Breite: 0,8 mm, Farbe: grau
MANUTYPEDESC
Herstellertypbezeichnung
TS-RKN
PREVIEW
Produktbild
BAA351
Farbe
grau
BAA020
Höhe
43 mm
AAF040
Nettogewicht
0.002 kg
BAE496
min. Dicke
0.800 mm
AAB422
Ausführung mit Zwischenplatte ausgeführt
Ja
AAM355
ausgeführt als Abschlussplatte
Nein
BAD581
Rastbar vorhanden
Nein
AAO663
GTIN
4017918000325
AAW338
Herstellerproduktbezeichnung
Trennplatte
AAU734
Herstellerproduktbeschreibung
Trennplatte, Breite: 0,8 mm, Farbe: grau
AAO057
Herstellerprodukttyp
TS-RKN
AAY812
GLN des Herstellers
4063151
INTNO
Internationale Artikelnummer
4017918000325
MANUNAME
Name des Herstellers
Phoenix Contact GmbH & Co. KG
DELTIME
Planlieferzeit
3
NOCUPEROU
Verpackungsmenge
1
PRICEQUANTITY
Preisbezugsmenge
100
QUANTITYMIN
Mindestbestellmenge
50
QUANTITYINT
Mengenstaffel
50
CTN
Zolltarifnummer
39269097
COO
Herstellerland
DE