Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Firma
PHOENIX CONTACT
Beschreibung
0706648 - TPNS-UK BU
Stückliste
PHOENIX CONTACT 0706648
MANUID
Artikelnummer des Herstellers
0706648
DESCSHORT
Kurzbeschreibung
Abteilungstrennplatte
DESCLONG
Langbeschreibung
Abteilungstrennplatte, Länge: 80 mm, Breite: 2 mm, Höhe: 70 mm, Farbe: blau
MANUTYPEDESC
Herstellertypbezeichnung
TPNS-UK BU
PREVIEW
Produktbild
INTNO
Internationale Artikelnummer
4055626326825
MANUNAME
Name des Herstellers
Phoenix Contact GmbH & Co. KG
DELTIME
Planlieferzeit
22
BAC140
Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffes (in Anlehnung an UL 94)
V2
BAA351
Farbe
blau
BAA020
Höhe
80.1 mm
AAF040
Nettogewicht
0.012 kg
BAE496
min. Dicke
2 mm
AAB422
Ausführung mit Zwischenplatte ausgeführt
Ja
AAM355
ausgeführt als Abschlussplatte
Nein
BAD581
Rastbar vorhanden
Nein
AAO663
GTIN
4055626326825
AAW338
Herstellerproduktbezeichnung
Abteilungstrennplatte
AAU734
Herstellerproduktbeschreibung
Abteilungstrennplatte, Länge: 80 mm, Breite: 2 mm, Höhe: 70 mm, Farbe: blau
AAO057
Herstellerprodukttyp
TPNS-UK BU
AAY812
GLN des Herstellers
4063151
NOCUPEROU
Verpackungsmenge
1
PRICEQUANTITY
Preisbezugsmenge
100
QUANTITYMIN
Mindestbestellmenge
50
QUANTITYINT
Mengenstaffel
50
CTN
Zolltarifnummer
39269097
COO
Herstellerland
DE
DEEPLINK
Deeplink
Deeplink
Zusätzliche Informationen
Empfehlungen
Ähnliche Teile
Zubehör Empfehlungen
Zusätzliche Daten
Standorte des Katalogherstellers
Benutzer, die sich dieses Teil angesehen haben, interessierten sich auch für die folgenden Teile
    Weidmüller
    1704770000 - ZAP ZDUB OR
    PHOENIX CONTACT
    2908843 - TTC-3-LCP
    PHOENIX CONTACT
    2748069 - TT-SLKK  5-C 12N-230AC
    PHOENIX CONTACT
    3004210 - ATP-UK  5-MTK
    Weidmüller
    1129450000 - SAKEW 35
Voransichten
3D
2D
CAD-Modelle herunterladen