Catalog navigation
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 1
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
PHOENIX CONTACT
Description
0706648 - TPNS-UK BU
Nomenclature
PHOENIX CONTACT 0706648
MANUID
Product number of the Manufacturer
0706648
DESCSHORT
Description short
Séparateur
DESCLONG
Description long
Séparateur, longueur: 80 mm, largeur: 2 mm, hauteur: 70 mm, coloris: bleu
MANUTYPEDESC
Manufacturer Type Description
TPNS-UK BU
PREVIEW
Preview
INTNO
GTIN-Code
4055626326825
MANUNAME
Manufacturer Name
Phoenix Contact GmbH & Co. KG
DELTIME
Standard delivery time
22
BAC140
classe d’inflammabilité
V2
BAA351
couleur
Blue
BAA020
hauteur
80.1 mm
AAF040
poids net
0.012 kg
BAE496
Epaisseur
2 mm
AAB422
platine intermédiaire
Yes
AAM355
type of end plate
No
BAD581
Enclencheur existant (O/N)
No
AAO663
GTIN
4055626326825
AAW338
Manufacturer product designation
Séparateur
AAU734
Manufacturer product description
Séparateur, longueur: 80 mm, largeur: 2 mm, hauteur: 70 mm, coloris: bleu
AAO057
Product type
TPNS-UK BU
AAY812
GLN of manufacturer
4063151
NOCUPEROU
Number of content units per order unit
1
PRICEQUANTITY
Price Quantity
100
QUANTITYMIN
Minimum Order Quantity
50
QUANTITYINT
Quantity Scale
50
CTN
Customs tariff number
39269097
COO
Country of origin
DE
DEEPLINK
Deeplink
Deeplink
Informations supplémentaires
Recommandations
Pièces similaires
Accessoires recommandés
Données supplémentaires
Filiales du fabricant
Les utilisateurs qui ont vu cela, ont également été intéressés par
    Weidmüller
    1704770000 - ZAP ZDUB OR
    PHOENIX CONTACT
    2908843 - TTC-3-LCP
    PHOENIX CONTACT
    2748069 - TT-SLKK  5-C 12N-230AC
    PHOENIX CONTACT
    3004210 - ATP-UK  5-MTK
    Weidmüller
    1129450000 - SAKEW 35
Aperçus 3D
3D
2D
Modèles CAO générés