Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Firma
PHOENIX CONTACT
Beschreibung
0790501 - ATP-OTTA 25
Stückliste
PHOENIX CONTACT 0790501
MANUID
Artikelnummer des Herstellers
0790501
DESCSHORT
Kurzbeschreibung
Abteilungstrennplatte
DESCLONG
Langbeschreibung
Abteilungstrennplatte, Länge: 109,2 mm, Breite: 2 mm, Höhe: 109,2 mm, Farbe: grau
MANUTYPEDESC
Herstellertypbezeichnung
ATP-OTTA 25
PREVIEW
Produktbild
INTNO
Internationale Artikelnummer
4017918005610
MANUNAME
Name des Herstellers
Phoenix Contact GmbH & Co. KG
DELTIME
Planlieferzeit
3
BAC140
Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffes (in Anlehnung an UL 94)
V2
BAA351
Farbe
grau
BAA020
Höhe
109.2 mm
AAF040
Nettogewicht
0.0105 kg
BAE496
min. Dicke
2 mm
AAB422
Ausführung mit Zwischenplatte ausgeführt
Ja
AAM355
ausgeführt als Abschlussplatte
Nein
BAD581
Rastbar vorhanden
Nein
AAO663
GTIN
4017918005610
AAW338
Herstellerproduktbezeichnung
Abteilungstrennplatte
AAU734
Herstellerproduktbeschreibung
Abteilungstrennplatte, Länge: 109,2 mm, Breite: 2 mm, Höhe: 109,2 mm, Farbe: grau
AAO057
Herstellerprodukttyp
ATP-OTTA 25
AAY811
URI des Produkts
http://www.phoenixcontact.com/product/0790501
AAY812
GLN des Herstellers
4063151
NOCUPEROU
Verpackungsmenge
1
PRICEQUANTITY
Preisbezugsmenge
100
QUANTITYMIN
Mindestbestellmenge
50
QUANTITYINT
Mengenstaffel
50
CTN
Zolltarifnummer
39269097
COO
Herstellerland
DE
DEEPLINK
Deeplink
Deeplink
Zusätzliche Informationen
Empfehlungen
Ähnliche Teile
Zubehör Empfehlungen
Zusätzliche Daten
Standorte des Katalogherstellers
Daten werden geladen ...
Voransichten
3D
2D
CAD-Modelle herunterladen