Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Firma
PHOENIX CONTACT
Beschreibung
1029591 - D-PT 1,5/S-QUATTRO-0,8 OG
Stückliste
PHOENIX CONTACT 1029591
MANUID
Artikelnummer des Herstellers
1029591
DESCSHORT
Kurzbeschreibung
Abschlussdeckel
DESCLONG
Langbeschreibung
Abschlussdeckel, Länge: 63,2 mm, Breite: 0,8 mm, Höhe: 63,2 mm, Farbe: orange
MANUTYPEDESC
Herstellertypbezeichnung
D-PT 1,5/S-QUATTRO-0,8 OG
PREVIEW
Produktbild
BAC140
Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffes (in Anlehnung an UL 94)
V0
BAA351
Farbe
orange
BAA020
Höhe
63.2 mm
AAF040
Nettogewicht
0.001 kg
BAE496
min. Dicke
0.800 mm
AAB422
Ausführung mit Zwischenplatte ausgeführt
Nein
AAM355
ausgeführt als Abschlussplatte
Ja
BAD581
Rastbar vorhanden
Nein
AAO663
GTIN
4055626531717
AAW338
Herstellerproduktbezeichnung
Abschlussdeckel
AAU734
Herstellerproduktbeschreibung
Abschlussdeckel, Länge: 63,2 mm, Breite: 0,8 mm, Höhe: 24,3 mm, Farbe: orange
AAO057
Herstellerprodukttyp
D-PT 1,5/S-QUATTRO-0,8 OG
AAY812
GLN des Herstellers
4063151
INTNO
Internationale Artikelnummer
4055626531717
MANUNAME
Name des Herstellers
Phoenix Contact GmbH & Co. KG
DELTIME
Planlieferzeit
3
NOCUPEROU
Verpackungsmenge
1
PRICEQUANTITY
Preisbezugsmenge
100
QUANTITYMIN
Mindestbestellmenge
50
QUANTITYINT
Mengenstaffel
50
CTN
Zolltarifnummer
85389099
COO
Herstellerland
DE