Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Firma
PHOENIX CONTACT
Beschreibung
1085345 - DS-PT 2,5-QUATTRO-MT-R/500
Stückliste
PHOENIX CONTACT 1085345
MANUID
Artikelnummer des Herstellers
1085345
DESCSHORT
Kurzbeschreibung
Deckelsegment
DESCLONG
Langbeschreibung
Deckelsegmente, großes Segment: 28,7 x 12,6 x 2,8, kleines Segment: 22,7 x 12,9 x 2,8, Farbe: grau
MANUTYPEDESC
Herstellertypbezeichnung
DS-PT 2,5-QUATTRO-MT-R/500
PREVIEW
Produktbild
INTNO
Internationale Artikelnummer
4055626873510
MANUNAME
Name des Herstellers
Phoenix Contact GmbH & Co. KG
DELTIME
Planlieferzeit
17
BAA020
Höhe
12.900 mm
BAC140
Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffes (in Anlehnung an UL 94)
V0
BAA351
Farbe
grau
AAF040
Nettogewicht
0.000 kg
BAE496
min. Dicke
2.800 mm
AAB422
Ausführung mit Zwischenplatte ausgeführt
Nein
AAM355
ausgeführt als Abschlussplatte
Nein
BAD581
Rastbar vorhanden
Nein
AAO663
GTIN
4055626873510
AAW338
Herstellerproduktbezeichnung
Deckelsegment
AAU734
Herstellerproduktbeschreibung
Deckelsegmente, großes Segment: 28,7 x 12,6 x 2,8, kleines Segment: 22,7 x 12,9 x 2,8, Farbe: grau
AAO057
Herstellerprodukttyp
DS-PT 2,5-QUATTRO-MT-R/500
AAY812
GLN des Herstellers
4063151
NOCUPEROU
Verpackungsmenge
1
PRICEQUANTITY
Preisbezugsmenge
100
QUANTITYMIN
Mindestbestellmenge
500
QUANTITYINT
Mengenstaffel
500
CTN
Zolltarifnummer
85389099
COO
Herstellerland
PL