Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Firma
PHOENIX CONTACT
Beschreibung
1086473 - CEC UBAL 50
Stückliste
PHOENIX CONTACT 1086473
MANUID
Artikelnummer des Herstellers
1086473
DESCSHORT
Kurzbeschreibung
Abdeckplatte
DESCLONG
Langbeschreibung
Abdeckplatte, Farbe: gelb
MANUTYPEDESC
Herstellertypbezeichnung
CEC UBAL 50
PREVIEW
Produktbild
INTNO
Internationale Artikelnummer
4055626879406
MANUNAME
Name des Herstellers
Phoenix Contact GmbH & Co. KG
DELTIME
Planlieferzeit
24
BAC140
Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffes (in Anlehnung an UL 94)
V2
BAA351
Farbe
gelb
BAA020
Höhe
27.390 mm
AAF040
Nettogewicht
0.002 kg
AAB422
Ausführung mit Zwischenplatte ausgeführt
Nein
AAM355
ausgeführt als Abschlussplatte
Nein
BAD581
Rastbar vorhanden
Nein
AAO663
GTIN
4055626879406
AAW338
Herstellerproduktbezeichnung
Abdeckplatte
AAU734
Herstellerproduktbeschreibung
Abdeckplatte, Farbe: gelb
AAO057
Herstellerprodukttyp
CEC UBAL 50
AAY812
GLN des Herstellers
4063151
NOCUPEROU
Verpackungsmenge
1
PRICEQUANTITY
Preisbezugsmenge
100
QUANTITYMIN
Mindestbestellmenge
25
QUANTITYINT
Mengenstaffel
25
CTN
Zolltarifnummer
39269097
COO
Herstellerland
EE