Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Firma
PHOENIX CONTACT
Beschreibung
1088118 - DP-PTTBV 2,5/4
Stückliste
PHOENIX CONTACT 1088118
MANUID
Artikelnummer des Herstellers
1088118
DESCSHORT
Kurzbeschreibung
Distanzplatte
DESCLONG
Langbeschreibung
Distanzplatte, Länge: 99,5 mm, Breite: 2,6 mm, Höhe: 29,1 mm, Farbe: grau
MANUTYPEDESC
Herstellertypbezeichnung
DP-PTTBV 2,5/4
PREVIEW
Produktbild
INTNO
Internationale Artikelnummer
4055626885698
MANUNAME
Name des Herstellers
Phoenix Contact GmbH & Co. KG
DELTIME
Planlieferzeit
3
BAA351
Farbe
grau
BAA020
Höhe
99.49964 mm
AAF040
Nettogewicht
0.003 kg
BAE496
min. Dicke
2.600 mm
AAB422
Ausführung mit Zwischenplatte ausgeführt
Nein
AAM355
ausgeführt als Abschlussplatte
Nein
BAD581
Rastbar vorhanden
Nein
AAO663
GTIN
4055626885698
AAW338
Herstellerproduktbezeichnung
Distanzplatte
AAU734
Herstellerproduktbeschreibung
Distanzplatte, Länge: 99,5 mm, Breite: 2,6 mm, Höhe: 29,1 mm, Farbe: grau
AAO057
Herstellerprodukttyp
DP-PTTBV 2,5/4
AAY812
GLN des Herstellers
4063151
NOCUPEROU
Verpackungsmenge
1
PRICEQUANTITY
Preisbezugsmenge
100
QUANTITYMIN
Mindestbestellmenge
50
QUANTITYINT
Mengenstaffel
50
CTN
Zolltarifnummer
39269097
COO
Herstellerland
IN
DEEPLINK
Deeplink
Deeplink
Zusätzliche Informationen
Empfehlungen
Ähnliche Teile
Zubehör Empfehlungen
Zusätzliche Daten
Standorte des Katalogherstellers
Daten werden geladen ...
Voransichten
3D
2D
CAD-Modelle herunterladen