Catalog navigation
Selezione modello CAD
Prodotti disponibili: 1
HELP_VARIABLE
Azienda
PHOENIX CONTACT
Descrizione
1329523 - ATP-XTV 6
Lista materiale
PHOENIX CONTACT 1329523
MANUID
Product number of the Manufacturer
1329523
DESCSHORT
Description short
Piastra di separazione
DESCLONG
Description long
Piastra di separazione, lunghezza: 72,8 mm, larghezza: 2,2 mm, altezza: 72,8 mm, colore: grigio
MANUTYPEDESC
Manufacturer Type Description
ATP-XTV 6
PREVIEW
article view
INTNO
GTIN-Code
4063151624507
MANUNAME
Manufacturer Name
Phoenix Contact GmbH & Co. KG
DELTIME
Standard delivery time
13
BAC140
classe di infiammabilità
V0
BAA351
colore
Grey
BAA020
altezza
72.8 mm
AAF040
Mass
0.022 kg
BAE496
spessore
2.200 mm
AAB422
designed as intermediate plate
Yes
AAM355
type of end plate
No
BAD581
scatto presente (S/N)
No
AAO663
codice EAN
4063151624507
AAW338
Manufacturer product designation
Piastra di separazione
AAU734
Manufacturer product description
Piastra di separazione, lunghezza: 72,8 mm, larghezza: 2,2 mm, altezza: 72,8 mm, colore: grigio
AAO057
Product type
ATP-XTV 6
AAY812
GLN of manufacturer
4063151
NOCUPEROU
Number of content units per order unit
1
PRICEQUANTITY
Price Quantity
100
QUANTITYMIN
Minimum Order Quantity
50
QUANTITYINT
Quantity Scale
50
CTN
Customs tariff number
85389099
COO
Country of origin
PL
DEEPLINK
Deeplink
Deeplink
Informazioni aggiuntive
Raccomandazioni
Parti simili
Accessori consigliati
Additional Data
Catalog Vendor Locations
Loading ...
Anteprime
3D
2D
Download modelli CAD