Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Firma
PHOENIX CONTACT
Beschreibung
1413065 - DP-MBKKB 2,5
Stückliste
PHOENIX CONTACT 1413065
MANUID
Artikelnummer des Herstellers
1413065
DESCSHORT
Kurzbeschreibung
Distanzplatte
DESCLONG
Langbeschreibung
Distanzplatte, Länge: 62 mm, Breite: 2,5 mm, Farbe: grau
MANUTYPEDESC
Herstellertypbezeichnung
DP-MBKKB 2,5
PREVIEW
Produktbild
INTNO
Internationale Artikelnummer
4017918021146
MANUNAME
Name des Herstellers
Phoenix Contact GmbH & Co. KG
DELTIME
Planlieferzeit
3
BAC140
Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffes (in Anlehnung an UL 94)
V0
BAA351
Farbe
grau
BAA020
Höhe
62 mm
AAF040
Nettogewicht
0.002 kg
BAE496
min. Dicke
2.500 mm
AAB422
Ausführung mit Zwischenplatte ausgeführt
Nein
AAM355
ausgeführt als Abschlussplatte
Nein
BAD581
Rastbar vorhanden
Nein
AAO663
GTIN
4017918021146
AAW338
Herstellerproduktbezeichnung
Distanzplatte
AAU734
Herstellerproduktbeschreibung
Distanzplatte, Länge: 62 mm, Breite: 2,5 mm, Farbe: grau
AAO057
Herstellerprodukttyp
DP-MBKKB 2,5
AAY812
GLN des Herstellers
4063151
NOCUPEROU
Verpackungsmenge
1
PRICEQUANTITY
Preisbezugsmenge
100
QUANTITYMIN
Mindestbestellmenge
50
QUANTITYINT
Mengenstaffel
50
CTN
Zolltarifnummer
39269097
COO
Herstellerland
DE