Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Firma
PHOENIX CONTACT
Beschreibung
1413227 - ATP-MBK
Stückliste
PHOENIX CONTACT 1413227
MANUID
Artikelnummer des Herstellers
1413227
DESCSHORT
Kurzbeschreibung
Abteilungstrennplatte
DESCLONG
Langbeschreibung
Abteilungstrennplatte, Länge: 42,5 mm, Breite: 2,5 mm, Höhe: 42,5 mm, Farbe: grau
MANUTYPEDESC
Herstellertypbezeichnung
ATP-MBK
PREVIEW
Produktbild
BAC140
Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffes (in Anlehnung an UL 94)
V2
BAA351
Farbe
grau
BAA020
Höhe
42.5 mm
AAF040
Nettogewicht
0.003 kg
BAE496
min. Dicke
2.500 mm
AAB422
Ausführung mit Zwischenplatte ausgeführt
Ja
AAM355
ausgeführt als Abschlussplatte
Nein
BAD581
Rastbar vorhanden
Nein
AAO663
GTIN
4017918021207
AAW338
Herstellerproduktbezeichnung
Abteilungstrennplatte
AAU734
Herstellerproduktbeschreibung
Abteilungstrennplatte, Länge: 42,5 mm, Breite: 2,5 mm, Höhe: 30,5 mm, Farbe: grau
AAO057
Herstellerprodukttyp
ATP-MBK
AAY812
GLN des Herstellers
4063151
INTNO
Internationale Artikelnummer
4017918021207
MANUNAME
Name des Herstellers
Phoenix Contact GmbH & Co. KG
DELTIME
Planlieferzeit
3
NOCUPEROU
Verpackungsmenge
1
PRICEQUANTITY
Preisbezugsmenge
100
QUANTITYMIN
Mindestbestellmenge
50
QUANTITYINT
Mengenstaffel
50
CTN
Zolltarifnummer
39269097
COO
Herstellerland
DE
DEEPLINK
Deeplink
Deeplink
Zusätzliche Informationen
Empfehlungen
Ähnliche Teile
Zubehör Empfehlungen
Zusätzliche Daten
Standorte des Katalogherstellers
Benutzer, die sich dieses Teil angesehen haben, interessierten sich auch für die folgenden Teile
    PHOENIX CONTACT
    3022263 - CLIPFIX 15
    PHOENIX CONTACT
    3248140 - D-MPT 2,5
    PHOENIX CONTACT
    3248100 - MPT 1,5/S
    PHOENIX CONTACT
    3248120 - D-MPT 1,5/S
Voransichten
3D
2D
CAD-Modelle herunterladen