Catalog navigation
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 1
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
PHOENIX CONTACT
Description
1413227 - ATP-MBK
Nomenclature
PHOENIX CONTACT 1413227
MANUID
Product number of the Manufacturer
1413227
DESCSHORT
Description short
Séparateur
DESCLONG
Description long
Séparateur, longueur: 42,5 mm, largeur: 2,5 mm, hauteur: 42,5 mm, coloris: gris
MANUTYPEDESC
Manufacturer Type Description
ATP-MBK
PREVIEW
Preview
BAC140
classe d’inflammabilité
V2
BAA351
couleur
Grey
BAA020
hauteur
42.5 mm
AAF040
poids net
0.003 kg
BAE496
Epaisseur
2.500 mm
AAB422
platine intermédiaire
Yes
AAM355
type of end plate
No
BAD581
Enclencheur existant (O/N)
No
AAO663
GTIN
4017918021207
AAW338
Manufacturer product designation
Séparateur
AAU734
Manufacturer product description
Séparateur, longueur: 42,5 mm, largeur: 2,5 mm, hauteur: 30,5 mm, coloris: gris
AAO057
Product type
ATP-MBK
AAY812
GLN of manufacturer
4063151
INTNO
GTIN-Code
4017918021207
MANUNAME
Manufacturer Name
Phoenix Contact GmbH & Co. KG
DELTIME
Standard delivery time
3
NOCUPEROU
Number of content units per order unit
1
PRICEQUANTITY
Price Quantity
100
QUANTITYMIN
Minimum Order Quantity
50
QUANTITYINT
Quantity Scale
50
CTN
Customs tariff number
39269097
COO
Country of origin
DE