Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Firma
PHOENIX CONTACT
Beschreibung
1414035 - D-MBK 2,5/E
Stückliste
PHOENIX CONTACT 1414035
MANUID
Artikelnummer des Herstellers
1414035
DESCSHORT
Kurzbeschreibung
Abschlussdeckel
DESCLONG
Langbeschreibung
Abschlussdeckel, Länge: 24,5 mm, Breite: 1 mm, Höhe: 20,9 mm, Farbe: grau
MANUTYPEDESC
Herstellertypbezeichnung
D-MBK 2,5/E
PREVIEW
Produktbild
INTNO
Internationale Artikelnummer
4017918021290
MANUNAME
Name des Herstellers
Phoenix Contact GmbH & Co. KG
DELTIME
Planlieferzeit
3
PRODSTAT
Produktstatus
abgekündigt
BAC140
Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffes (in Anlehnung an UL 94)
V2
BAA351
Farbe
grau
BAA020
Höhe
24.5 mm
AAF040
Nettogewicht
0.001 kg
BAE496
min. Dicke
1 mm
AAB422
Ausführung mit Zwischenplatte ausgeführt
Nein
AAM355
ausgeführt als Abschlussplatte
Ja
BAD581
Rastbar vorhanden
Nein
AAO663
GTIN
4017918021290
AAW338
Herstellerproduktbezeichnung
Abschlussdeckel
AAU734
Herstellerproduktbeschreibung
Abschlussdeckel, Länge: 24,5 mm, Breite: 1 mm, Höhe: 20,9 mm, Farbe: grau
AAO057
Herstellerprodukttyp
D-MBK 2,5/E
AAY812
GLN des Herstellers
4063151
NOCUPEROU
Verpackungsmenge
1
PRICEQUANTITY
Preisbezugsmenge
100
QUANTITYMIN
Mindestbestellmenge
50
QUANTITYINT
Mengenstaffel
50
CTN
Zolltarifnummer
85389099
COO
Herstellerland
DE