Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Firma
PHOENIX CONTACT
Beschreibung
1923050 - D-UK 5-TWIN BU
Stückliste
PHOENIX CONTACT 1923050
MANUID
Artikelnummer des Herstellers
1923050
DESCSHORT
Kurzbeschreibung
Abschlussdeckel
DESCLONG
Langbeschreibung
Abschlussdeckel, Länge: 50,5 mm, Breite: 2 mm, Höhe: 50,5 mm, Farbe: blau
MANUTYPEDESC
Herstellertypbezeichnung
D-UK 5-TWIN BU
PREVIEW
Produktbild
INTNO
Internationale Artikelnummer
4017918052454
MANUNAME
Name des Herstellers
Phoenix Contact GmbH & Co. KG
DELTIME
Planlieferzeit
3
BAC140
Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffes (in Anlehnung an UL 94)
V2
BAA351
Farbe
blau
BAA020
Höhe
50.31 mm
AAF040
Nettogewicht
0.003545 kg
BAE496
min. Dicke
2 mm
AAB422
Ausführung mit Zwischenplatte ausgeführt
Nein
AAM355
ausgeführt als Abschlussplatte
Ja
BAD581
Rastbar vorhanden
Nein
AAO663
GTIN
4017918052454
AAW338
Herstellerproduktbezeichnung
Abschlussdeckel
AAU734
Herstellerproduktbeschreibung
Abschlussdeckel, Länge: 50,5 mm, Breite: 2 mm, Höhe: 50,5 mm, Farbe: blau
AAO057
Herstellerprodukttyp
D-UK 5-TWIN BU
AAY811
URI des Produkts
http://www.phoenixcontact.com/product/1923050
AAY812
GLN des Herstellers
4063151
NOCUPEROU
Verpackungsmenge
1
PRICEQUANTITY
Preisbezugsmenge
100
QUANTITYMIN
Mindestbestellmenge
50
QUANTITYINT
Mengenstaffel
50
CTN
Zolltarifnummer
85389099
COO
Herstellerland
DE