Catalog navigation
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 1
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
PHOENIX CONTACT
Description
2770215 - TS-KK 3
Nomenclature
PHOENIX CONTACT 2770215
MANUID
Product number of the Manufacturer
2770215
DESCSHORT
Description short
Séparateur
DESCLONG
Description long
Séparateur, longueur: 14 mm, largeur: 0,5 mm, hauteur: 16 mm, coloris: gris
MANUTYPEDESC
Manufacturer Type Description
TS-KK 3
PREVIEW
Preview
INTNO
GTIN-Code
4017918067847
MANUNAME
Manufacturer Name
Phoenix Contact GmbH & Co. KG
DELTIME
Standard delivery time
3
BAC140
classe d’inflammabilité
V0
BAA351
couleur
Grey
BAA020
hauteur
14 mm
AAF040
poids net
0.000 kg
BAE496
Epaisseur
0.500 mm
AAB422
platine intermédiaire
Yes
AAM355
type of end plate
No
BAD581
Enclencheur existant (O/N)
No
AAO663
GTIN
4017918067847
AAW338
Manufacturer product designation
Séparateur
AAU734
Manufacturer product description
Séparateur, longueur: 14 mm, largeur: 0,5 mm, hauteur: 16 mm, coloris: gris
AAO057
Product type
TS-KK 3
AAY812
GLN of manufacturer
4063151
NOCUPEROU
Number of content units per order unit
1
PRICEQUANTITY
Price Quantity
100
QUANTITYMIN
Minimum Order Quantity
50
QUANTITYINT
Quantity Scale
50
CTN
Customs tariff number
39269097
COO
Country of origin
DE