Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Firma
PHOENIX CONTACT
Beschreibung
2908843 - TTC-3-LCP
Stückliste
PHOENIX CONTACT 2908843
MANUID
Artikelnummer des Herstellers
2908843
DESCSHORT
Kurzbeschreibung
Deckel
DESCLONG
Langbeschreibung
Enddeckel als Abschluss einer Klemmenreihe TERMITRAB complete TTC-3...
MANUTYPEDESC
Herstellertypbezeichnung
TTC-3-LCP
PREVIEW
Produktbild
BAA351
Farbe
grau
BAA020
Höhe
105.382 mm
AAF040
Nettogewicht
0.008 kg
AAB422
Ausführung mit Zwischenplatte ausgeführt
Nein
AAM355
ausgeführt als Abschlussplatte
Ja
BAD581
Rastbar vorhanden
Ja
AAO663
GTIN
4055626348261
AAW338
Herstellerproduktbezeichnung
Deckel
AAU734
Herstellerproduktbeschreibung
Enddeckel als Abschluss einer Klemmenreihe TERMITRAB complete TTC-3...
AAO057
Herstellerprodukttyp
TTC-3-LCP
AAY812
GLN des Herstellers
4063151
INTNO
Internationale Artikelnummer
4055626348261
MANUNAME
Name des Herstellers
Phoenix Contact GmbH & Co. KG
DELTIME
Planlieferzeit
7
NOCUPEROU
Verpackungsmenge
1
PRICEQUANTITY
Preisbezugsmenge
1
QUANTITYMIN
Mindestbestellmenge
50
QUANTITYINT
Mengenstaffel
50
CTN
Zolltarifnummer
85389099
COO
Herstellerland
DE
DEEPLINK
Deeplink
Deeplink
Zusätzliche Informationen
Empfehlungen
Ähnliche Teile
Zubehör Empfehlungen
Zusätzliche Daten
Standorte des Katalogherstellers
Benutzer, die sich dieses Teil angesehen haben, interessierten sich auch für die folgenden Teile
    PHOENIX CONTACT
    3004210 - ATP-UK  5-MTK
    PHOENIX CONTACT
    2748069 - TT-SLKK  5-C 12N-230AC
    TE Connectivity
    1SNK705311R0000
    Weidmüller
    1129450000 - SAKEW 35
    Weidmüller
    1704770000 - ZAP ZDUB OR
Voransichten
3D
2D
CAD-Modelle herunterladen