Catalog navigation
Selezione modello CAD
Prodotti disponibili: 1
HELP_VARIABLE
Azienda
PHOENIX CONTACT
Descrizione
3001022 - D-UK 2,5
Lista materiale
PHOENIX CONTACT 3001022
MANUID
Product number of the Manufacturer
3001022
DESCSHORT
Description short
Piastra terminale
DESCLONG
Description long
Piastra terminale, lunghezza: 42,5 mm, larghezza: 1,5 mm, altezza: 42,5 mm, colore: grigio
MANUTYPEDESC
Manufacturer Type Description
D-UK 2,5
PREVIEW
article view
INTNO
GTIN-Code
4017918089771
MANUNAME
Manufacturer Name
Phoenix Contact GmbH & Co. KG
DELTIME
Standard delivery time
3
BAC140
classe di infiammabilità
V0
BAA351
colore
Grey
BAA020
altezza
42.5 mm
AAF040
Mass
0.0012 kg
BAE496
spessore
1.500 mm
AAB422
designed as intermediate plate
No
AAM355
type of end plate
Yes
BAD581
scatto presente (S/N)
No
AAO663
codice EAN
4017918089771
AAW338
Manufacturer product designation
Piastra terminale
AAU734
Manufacturer product description
Piastra terminale, lunghezza: 42,5 mm, larghezza: 1,5 mm, altezza: 42,5 mm, colore: grigio
AAO057
Product type
D-UK 2,5
AAY811
URI of the product
http://www.phoenixcontact.com/product/3001022
AAY812
GLN of manufacturer
4063151
NOCUPEROU
Number of content units per order unit
1
PRICEQUANTITY
Price Quantity
100
QUANTITYMIN
Minimum Order Quantity
50
QUANTITYINT
Quantity Scale
50
CTN
Customs tariff number
85389099
COO
Country of origin
DE