Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Firma
PHOENIX CONTACT
Beschreibung
3002322 - D-UK 3-MSTB-5,08-F
Stückliste
PHOENIX CONTACT 3002322
MANUID
Artikelnummer des Herstellers
3002322
DESCSHORT
Kurzbeschreibung
Abschlussdeckel
DESCLONG
Langbeschreibung
Abschlussdeckel, Rastermaß: 5,08 mm, Länge: 39,3 mm, Breite: 5,1 mm, Höhe: 39,3 mm, Polzahl: 1, Farbe: grau
MANUTYPEDESC
Herstellertypbezeichnung
D-UK 3-MSTB-5,08-F
PREVIEW
Produktbild
INTNO
Internationale Artikelnummer
4017918090234
MANUNAME
Name des Herstellers
Phoenix Contact GmbH & Co. KG
DELTIME
Planlieferzeit
3
BAA351
Farbe
grau
BAA020
Höhe
39.25 mm
AAF040
Nettogewicht
0.00402 kg
BAE496
min. Dicke
5.100 mm
AAB422
Ausführung mit Zwischenplatte ausgeführt
Nein
AAM355
ausgeführt als Abschlussplatte
Ja
BAD581
Rastbar vorhanden
Nein
AAO663
GTIN
4017918090234
AAW338
Herstellerproduktbezeichnung
Abschlussdeckel
AAU734
Herstellerproduktbeschreibung
Abschlussdeckel, Rastermaß: 5,08 mm, Länge: 39,3 mm, Breite: 5,1 mm, Höhe: 39,3 mm, Polzahl: 1, Farbe: grau
AAU731
Herstellerproduktfamilie
DECKEL + RZ + DP
AAO057
Herstellerprodukttyp
D-UK 3-MSTB-5,08-F
AAY811
URI des Produkts
http://www.phoenixcontact.com/product/3002322
AAY812
GLN des Herstellers
4063151
NOCUPEROU
Verpackungsmenge
1
PRICEQUANTITY
Preisbezugsmenge
100
QUANTITYMIN
Mindestbestellmenge
50
QUANTITYINT
Mengenstaffel
50
CTN
Zolltarifnummer
85389099
COO
Herstellerland
PL