Catalog navigation
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 1
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
PHOENIX CONTACT
Description
3002322 - D-UK 3-MSTB-5,08-F
Nomenclature
PHOENIX CONTACT 3002322
MANUID
Product number of the Manufacturer
3002322
DESCSHORT
Description short
Couvercle d'extrémité
DESCLONG
Description long
Couvercle d'extrémité, pas: 5,08 mm, longueur: 39,3 mm, largeur: 5,1 mm, hauteur: 39,3 mm, nombre de pôles: 1, coloris: gris
MANUTYPEDESC
Manufacturer Type Description
D-UK 3-MSTB-5,08-F
PREVIEW
Preview
INTNO
GTIN-Code
4017918090234
MANUNAME
Manufacturer Name
Phoenix Contact GmbH & Co. KG
DELTIME
Standard delivery time
3
BAA351
couleur
Grey
BAA020
hauteur
39.25 mm
AAF040
poids net
0.00402 kg
BAE496
Epaisseur
5.100 mm
AAB422
platine intermédiaire
No
AAM355
type of end plate
Yes
BAD581
Enclencheur existant (O/N)
No
AAO663
GTIN
4017918090234
AAW338
Manufacturer product designation
Couvercle d'extrémité
AAU734
Manufacturer product description
Couvercle d'extrémité, pas: 5,08 mm, longueur: 39,3 mm, largeur: 5,1 mm, hauteur: 39,3 mm, nombre de pôles: 1, coloris: gris
AAU731
Manufacturer product family
DECKEL + RZ + DP
AAO057
Product type
D-UK 3-MSTB-5,08-F
AAY811
URI of the product
http://www.phoenixcontact.com/product/3002322
AAY812
GLN of manufacturer
4063151
NOCUPEROU
Number of content units per order unit
1
PRICEQUANTITY
Price Quantity
100
QUANTITYMIN
Minimum Order Quantity
50
QUANTITYINT
Quantity Scale
50
CTN
Customs tariff number
85389099
COO
Country of origin
PL