Catalog navigation
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 1
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
PHOENIX CONTACT
Description
3024180 - D-MSB 1,5-F
Nomenclature
PHOENIX CONTACT 3024180
MANUID
Product number of the Manufacturer
3024180
DESCSHORT
Description short
Flasque d'extrémité
DESCLONG
Description long
Flasque d'extrémité, longueur: 32 mm, largeur: 9,9 mm, hauteur: 22 mm, coloris: gris
MANUTYPEDESC
Manufacturer Type Description
D-MSB 1,5-F
PREVIEW
Preview
INTNO
GTIN-Code
4017918106782
MANUNAME
Manufacturer Name
Phoenix Contact GmbH & Co. KG
DELTIME
Standard delivery time
3
BAC140
classe d’inflammabilité
V0
BAA351
couleur
Grey
BAA020
hauteur
32 mm
AAF040
poids net
0.002 kg
BAE496
Epaisseur
9.900 mm
AAB422
platine intermédiaire
No
AAM355
type of end plate
Yes
BAD581
Enclencheur existant (O/N)
No
AAO663
GTIN
4017918106782
AAW338
Manufacturer product designation
Flasque d'extrémité
AAU734
Manufacturer product description
Flasque d'extrémité, longueur: 32 mm, largeur: 9,9 mm, hauteur: 22 mm, coloris: gris
AAO057
Product type
D-MSB 1,5-F
AAY812
GLN of manufacturer
4063151
NOCUPEROU
Number of content units per order unit
1
PRICEQUANTITY
Price Quantity
100
QUANTITYMIN
Minimum Order Quantity
50
QUANTITYINT
Quantity Scale
50
CTN
Customs tariff number
85389099
COO
Country of origin
CN
DEEPLINK
Deeplink
Deeplink
Informations supplémentaires
Recommandations
Pièces similaires
Accessoires recommandés
Données supplémentaires
Filiales du fabricant
Les utilisateurs qui ont vu cela, ont également été intéressés par
    PHOENIX CONTACT
    3244041 - MSB 2,5-F
    PHOENIX CONTACT
    3244067 - MSB 2,5-M
Aperçus 3D
3D
2D
Modèles CAO générés